+ 8
1 videos
Conjunto completo de cuerpo/contacto y bloque luminoso, Harmony XB4, metálico, blanco, LED universal, cuerpo/anillo de fijación, 1NO, 110...120V AC
ZB4BW0G11
30,96 EUR
Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
Bloque LED universal para todos los colores
Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
Excelente conexión mecánica con cabezal de operador
Una amplia gama de bloques de contactos para usos generales o aplicaciones específicas (baja corriente, estándar)
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
26 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
37 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado
Contenido mínimo de metal reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de metal del producto.
21 %
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
75
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí