+ 4
Cabezal para piloto luminoso, Harmony XB5, plástico, 5 colores, 22mm, lente lisa, base BA9s
ZB5AV003
Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
Resistencia para soportar entornos hostiles
Tipos de conexión: tornillo, conector, Faston, bloque de terminales de resorte o placa de circuito impreso
Amplia selección de bloques de contacto para fines generales o aplicaciones específicas
Excelente conexión mecánica con cabezal de operador
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
16 %
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
22
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA