+ 7
1 videos
Bloque luminoso, Harmony XB5, Harmony XB4, blanco, para cabezal de 22mm, LED universal, bornes de tornillo, 24V AC/DC
ZBVB1
12,81 EUR
Bloque de contacto luminoso Harmony XB4, XB5
LED integrado
Suministra con 24V CA/CC
terminales de tornillo
Protege a los operarios de contactos inesperados con circuitos vivos gracias a su índice de protección IP20
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
5 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
30 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado
Contenido mínimo de metal reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de metal del producto.
10 %
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
15
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí