Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Compact INS/INV
28904 Schneider Electric

28904

Green premium brand logo
28904 Schneider Electric
28904
Green premium brand logo

Kuormanerotin INS80 3P

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430289043
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    Compact
    tuotenimi
    Compact INS
    tuote tai komponentti tyyppi
    Katkaisija
    napojen tyyppi
    3P
    verkon tyyppi
    DC
    AC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23A: 72 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    DC-22A: 80 A DC 125 V 2 napaa sarjassa
    DC-23A: 80 A DC 125 V 2 napaa sarjassa
    [Ui] eristysjännite
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    8 kV
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    80 A 60 °C
    [Icm] nimellinen oikosulku kytkentäkapasiteetti
    15 kA vain katkaisija 500 V AC 50/60 Hz
    75 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 500 V AC 50/60 Hz
    [Ue] Käyttöjännite
    125 V DC
    500 V AC 50/60 Hz
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä
    kosketinasennon ilmaisin
    Kyllä
    näkyvä katkos
    Ei
    epäpuhtausaste
    3
    Täydentävät tiedot
    ohjauksen tyyppi
    Kääntökahva
    kahvan väri
    Musta
    asennustapa
    Kiinteä
    asennusalusta
    Laatta
    DIN-kisko
    verkon liityntä
    Etupuoli
    kuorman kytkentä
    Etupuoli
    kaapelin poikkipinta-ala
    1,5…50 mm²
    maksimiteho
    AC-23: 22 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 22 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 37 kW 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 37 kW 440 V AC 50/60 Hz
    nimellinen vastuu
    Uninterrupted
    jaksoitainen käyttöluokka
    Class 120 - 60 %
    kotelon mitat Ithe:lle
    190 mm x 115 mm x 55 mm
    [Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta
    0,067 kA aikana 20 s IEC 60947-3
    1,73 kA aikana 3 s IEC 60947-3
    3 kA aikana 1 s IEC 60947-3
    5,5 kA aikana 30 s IEC 60947-3
    mekaaninen kestävyys
    20000 cycles
    sähköinen kestävyys
    AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    DC-22A: 1500 cycles 250 V DC 2 napaa sarjassa
    DC-23A: 1500 cycles 250 V DC 2 napaa sarjassa
    liitännän pinniväli
    18 mm
    korkeus
    85 mm
    leveys
    90 mm
    syvyys
    62,5 mm
    tuotteen paino
    0,5 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    tuote sertifiointi
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP suojausluokka
    IP40 IEC 60529
    IK suojausluokka
    IK07 EN 50102
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25…70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -50…85 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet10
    • suomi7
    • englanti8
    • espanja5
    • italia5
    • kiina5
    • portugali5
    • ranska5
    • saksa5
    • venäjä5
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Versio 3.2)
    Kuvaus
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    Koko pdf
    Koko 76.4 MB
    Päivämäärä 7.11.2019
    Kuvaus
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Versio 3.2)
    Kuvaus
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015, note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Koko pdf
    Koko 68.5 MB
    Päivämäärä 7.8.2018
    Kuvaus
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015, note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko zip
    Koko 584.6 KB
    Päivämäärä 28.7.2014
    Dokumentin tiedostot
    switchdisconnec to r Interpact (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    564.4 KB
    zip
    384.4 KB
    Koko zip
    Koko 948.8 KB
    Päivämäärä 29.8.2013
    Dokumentin tiedostot
    stp
    564.4 KB
    zip
    384.4 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Koko zip
    Koko 90.4 KB
    Päivämäärä 7.6.2005
    Dokumentin tiedostot
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 9.8 MB
    Päivämäärä 3.12.2018
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Kuormanerotin INS80 3P
    Kuvaus
    Kuormanerotin INS80 3P
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Kuormanerotin INS80 3P
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Kuormanerotin INS80 3P
    Kuvaus
    Kuormanerotin INS80 3P
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Kuormanerotin INS80 3P
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Kuormanerotin INS80 3P
    Kuvaus
    Kuormanerotin INS80 3P
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Kuormanerotin INS80 3P
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1 MB
    Päivämäärä 29.6.2010
    Kuvaus
    None
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /