V241 istukkaventtiili, 2-tie, PN16, G 1 ulkokierre, DN25, Kvs 10, pronssinen runko, ruostum. teräs keila ja istukka.
7214138000
GTIN-koodi: 3606489658526
Itsepuhdistuva säätöosan muotoilu
Poikkeuksellinen matalien virtaamien hallinta
Pronssirunko ja ruostumaton reunus takaavat erittäin pitkän käyttöiän.
Vaihtolaitesarja takaa pitkän käyttöiän
U-pultillinen toimilaitekiinnitys sopii MG350-, M310-, M400-, M800-, M1500-, M700 SR- ja MG900 SR -toimilaitteisiin.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä