TeSys Deca kontaktorit
TeSys Deca kontaktoritKontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75 kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka
TeSys F
TeSys FKontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 450kW/400V/AC3 ja 2100A/AC1 saakka
TeSys K, D, SK apukontaktorit
TeSys K, D, SK apukontaktoritApukontaktorit
TeSys Giga kontaktorit
TeSys Giga kontaktoritKontaktorit moottoreiden ohjaamiseen 800 A (450 kW / 400 V) asti tai kytkentätehon 1050 A asti
TeSys Giga suojareleet
TeSys Giga suojareleetElektroniset lämpöreleet 630A (335kW /400 V)
TeSys LE
TeSys LEKoteloidut suorat ja tähti-kolmiokäynnistimet 30kW/400 V saakka
MasterPact NT
MasterPact NTIlmakatkaisijat, 630 ... 1600 A
MasterPact NW
MasterPact NWIlmakatkaisijat, 800 ... 6300 A
MasterPact MTZ
MasterPact MTZIlmakatkaisijat 6300 A saakka.
ComPacT NSXm, uusi sukupolvi
ComPacT NSXm, uusi sukupolviKompaktikatkaisijat 160 A saakka
ComPacT NSX, uusi sukupolvi
ComPacT NSX, uusi sukupolviKompaktikatkaisijat 630 A saakka
ComPacT NSX, DC-käytöt, uusi sukupolvi
ComPacT NSX, DC-käytöt, uusi sukupolviKompaktikatkaisijat tasavirtakäyttöhin (DC) ja aurinkosähköjärjestelmin (PV) 630 A saakka

Varaosien hallinta ja niiden vaihdon ennakointi varmistavat laitteistojen pitkäikäisyyden, ja niiden arvo säilyy erinomaisena vuosikausia.
Katso, miten voimme tukea sinua optimoimaan varaosien hallinnan, jotta voit parantaa korjauskelpoisuutta ja optimoida tuotteiden käyttöiän.

Laitteistosi on suunniteltu vastaamaan määrittämiäsi teknisiä vaatimuksia. Varaosatietokannan ansiosta voimme toimittaa oikeat laitteistoosi sopivat varaosat siten, että ne ovat käytettävissä paikan päällä ennen hätätilannetta sekä myynnissä oleville että myynnistä poistetuille tuotteille, myös vanhoille tuotteille.
Helppo varaosien hallinta
Haluaisimme, ettei laitteistossasi olisi koskaan vikaa - mutta haluaisimme saada mahdollisuuden korjata ongelman nopeasti tarjoamalla oikeat varaosat, jotka sopivat täydellisesti tuotteeseesi.
Helppo tunnistus
Aitojen varaosien parempi saatavuus
Kaikki varaosat kuuluvat valmistajan takuun piiriin
Parempi korjattavuus

Voimme tehdä sen puolestasi yhdellä kuntopohjaisista huoltosuunnitelmistamme.
EcoStruxure™-huoltosopimukset kattavat räätälöidyt huoltosopimukset, jotka yhdistävät EcoStruxure-alustamme tuottaman tiedon, etäkonsultoinnin sekä paikan päällä tapahtuvaan dynaamiset huoltopalvelut. Palvelu kattaa täten kaiken olennaisen tuesta huoltoon.
Etsi varaosia
Kun saat käyttöösi Schneider Electricin aitoja varaosia, sinulla on entistä laajempi valinnanvara, jos korjaus on tarpeen pitkien käyttökatkojen välttämiseksi.
Etkö löytänyt etsimääsi?
Ei hätää, tunnistamme varaosat helposti ja nopeasti.

Helppokäyttöisen kolmivaiheisen rekisteröintiprosessin ansiosta saat ilmaisen räätälöidyn raportin, joka sisältää asennettujen tuotteiden vanhenemisen alustavan arvioinnin. Samalla se kertoo tärkeistä toimenpiteistä, joita voit toteuttaa järjestelmiesi päivittämiseksi tai ylläpitämiseksi ja riskien minimoimiseksi.
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
Miten asiantunteva varaosien hallinta varmistaa tuotteiden aidon vaihdon, korjattavuuden ja laitteiston käyttöiän ympäristön kannalta kestävämmän toiminnan ja maksimaalisen käytettävyyden?
Schneider Electricin varaosien hallinnan asiantuntemus takaa, että saat laadukkaita ja kestäviä varaosia, jotka sopivat täydellisesti sähkönjakelulaitteisiisi. Tämä auttaa parantamaan resurssien hallintaa, optimoimaan sähköinfrastruktuurin, ehkäisemään käyttökatkoja, maksimoimaan vikasietoisuuden ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Schneider Electric on teollisuusteknologian johtaja ja luotettu IoT-kumppani, jolla on vankka energianhallinnan ja automaation asiantuntemus. Tarjoamme optimoitua varaosien hallintaa, joka tukee kunnossapitostrategiaasi. Voimme auttaa sinua ennakoimaan vaihdot, varmistamaan paremman korjauskelpoisuuden ja tuottamaan pitkäkestoista lisäarvoa. Varaosatietokantamme auttaa löytämään tarvittavat alkuperäiset varaosat oikeaan aikaan laitteen kunnon ja kriittisyyden sekä valmistajan takuun perusteella. Tutustu EcoStruxure-huoltosuunnitelmiin, räätälöityihin huoltosopimuksiin, jotka tukevat kunnossapitostrategiaasi yhdistämällä EcoStruxure-alustamme tehon etäkonsultointiin ja paikan päällä tapahtuvaan konsultointiin sekä dynaamiseen resurssien kunnossapitoon. Tutustu siihen, miten Schneider Electricin varaosien saatavuus verkossa antaa asiakkaillemme mahdollisuuden valita helposti ja nopeasti vaadittujen määritysten mukaiset varaosat. Näin he voivat tehdä järkeviä, taktisia ja strategisia huoltopäätöksiä. Schneider Electricin avulla voit tehdä varaosakyselyjä verkossa ja pitää yhteyttä paikallisiin myyntiedustajiin ajan säästämiseksi ja varaosien tehokkaan hallinnan varmistamiseksi.