
3-osainen pistorasia, ELKO Plus/RS16, uppoasennettava keskiölevy, valkoinen
Sähkönumero:
2504551
EKO04477
GTIN-koodi: 7020160447708
ELKO asennuskalustesarjat on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta
ELKO RS– kalustesarja on kuin virtaavan veden muovaama kivi. Neutraali ja tyylikäs.
Elko RS on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin.
ELKO RS - sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
RS –sarja, nyt kolmessa eri värissä, moderni RS Nordic (RAL9003), perinteinen RS16 (RAL9010) ja musta RS16 (RAL9005)
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
50
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä