
+ 5
3-kehys, ELKO One, valkoinen
Sähkönumero:
2104618
EKO50004
GTIN-koodi: 7020160500045
ELKO One tuotteet on suunniteltu yhteistyössä pohjoismaisten sähköasentajien kanssa
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet
ELKO One on muotoilultaan tyylikäs, tasapainoinen ja raikas
Moderni mattamusta (RAL9005) ja klassinen valkoinen (RAL9003) miellyttävät vaativintakin silmää
Luotettava perusvalikoima asennuskalusteita, joissa Schneiderin tuttu laatu yhdistyy edullisempaan hintaan
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Kierrätetyn muovin keskimääräinen prosenttiosuus
Kierrätetyn kestomuovin vähimmäismäärä kulutustuotteen tai jälkiteollisen tuotteen kokonaismassasta.
40 %
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
50
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä