Kehys 3-osainen, ELKO One, kuluttajapakkauksessa, musta

Sähkönumero:
2104791

EKO50005DIY

GTIN-koodi: 3606488204847
notification_ok
Tuotteen mitat ovat (W) 87 mm x (K) 229 mm x (S) 10,5 mm
notification_ok
Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC)
notification_ok
Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen
notification_ok
Se saavuttaa IP21-suojaustason
notification_ok
ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
0.4 kg CO2 eq.
Use Better
Kierrätetyn muovin keskimääräinen prosenttiosuus
information_stroke
Kierrätetyn kestomuovin vähimmäismäärä kulutustuotteen tai jälkiteollisen tuotteen kokonaismassasta.
95 %
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
50
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Yleiset sopimusehdot
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia