Johdinside, Thorsman, 550x8.8mm, musta, 100kpl

Sähkönumero:
1310257

IMT46427

GTIN-koodi: 3606486365700
notification_ok
Käytetään monenlaisissa sovelluksissa kuten kaapeleiden niputuksessa ja kiinnityksessä
notification_ok
Sileät pyöristetyt reunat helpottavat käsittelyä ja turvallisempaa asennusta.
notification_ok
Itsestään lukitseva, taivutettu, pyöristetty kärki helpottaa liittämistä nippusiteen päähän
notification_ok
Nippun halkaisija: 8,5 mm – 163,5 mm, silmukan vetolujuus: 800 N / 175 lbf
notification_ok
Helppokäyttöinen uudelleen suljettava pakkaus, joka on valmistettu 100% kierrätettävästä materiaalista

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä