Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XVLA223 Schneider Electric

Näytä kaikki Harmony XVL

Harmony XVL - XVLA223

LED pilot light

XVLA223 Schneider Electric
Näytä kaikki Harmony XVL
Harmony XVL - XVLA223
LED pilot light

LED-Merkkivalo 12VDC Vihreä

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3520850
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony XVL
    tuote tai komponentti tyyppi
    LED-merkkivalo sisäisellä linssisuojuksella
    komponentin nimi
    XVL
    asennusaukon halkaisija
    8 mm
    valonlähde
    Covered LED
    Valoyksikön väri
    Vihreä
    suojaustyyppi
    Sisäinen virrantasausvastus
    Sisäänrakennettu diodilla
    [Us] nimellissyöttöjännite
    12 V
    IP suojausluokka
    IP40 IEC 60529
    IP40 NF C 20-010
    IP65 (tiivisteellä XVLZ911) IEC 60529
    IP65 (tiivisteellä XVLZ911) NF C 20-010
    Täydentävät tiedot
    syöttö kytkennän tyyppi
    DC
    kytkentä - liittimet
    Merkki Faston-liittimille : 2.8 x 0.5 mm
    Merkki juotosliittimille
    virrankulutus
    18 mA
    [Ui] eristysjännite
    50 V mukainen IEC 60947-1
    bulb lifespan
    >= 100000 h
    nimellisjännitteen raja
    0.8...1.1 Un
    liittimien määrittely ISO n°1
    (X1-X2)PL
    korkeus
    10 mm
    leveys
    10 mm
    syvyys
    36 mm
    tuotteen paino
    0.003 kg
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...70 °C
    ylijännite kategoria
    Luokka 3 IEC 60536
    Luokka 3 NF C 20-030
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versio 1.0)
    Päivämäärä 21.11.2018
    Koko 673.7 KB
    XVLA LED Pilot lights (Versio 1.0)
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 89 KB
    XVL Pilot lights (Versio 1.0)
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 74.9 KB
    XVL Pilot lights (Versio 1.0)
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 315 B
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVLA... LED Pilot light (diam. 8 or diam.12 mm), Product Environmental Profile (Versio 1.0)
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVLA LED Pilot lights (Versio 1.0)
    Päivämäärä 14.11.2018
    Koko 398.1 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.