Teollisuusautomaation ohjelmistot, joissa yhdistyvät monipuolisuus ja innovaatio
Laaja valikoimamme teollisuuden ohjelmistoja on räätälöity vastaamaan eri toimialojen tarpeita. Hyödynnämme useissa eri sovelluksissa kumppanuuksia johtavien ohjelmistoyritysten kanssa. Ohjelmistot auttavat yrityksiä tehostamaan digitalisointiaan sekä saavuttamaan kestävyys- ja suorituskykytavoitteensa.
Suosituimmat ohjelmistot
EcoStruxure™ Automation Expert
Ohjelmistomääritteiset teollisuusautomaatiojärjestelmät parantavat merkittävästi toimintaa koko elinkaaren ajan.
Lue lisää
EcoStruxure Machine Expert Twin
Digitaalinen kaksonen -ohjelmistopaketti, jolla voi luoda digitaalisia malleja todellisista koneista. Täydellinen virtuaalikoneiden suunnittelu voi nopeuttaa tuotteiden saamista markkinoille jopa 50 % ja käyttöönottoaikaa jopa 60 %.
Lue lisää
AVEVA System Platform
AVEVA System Platform on skaalautuva teollinen ohjelmistoalusta valvonta-, SCADA- ja esineiden internetin sovelluksiin, jotka integroivat prosessin yritysjärjestelmiin.
Lue lisää
Tutustu teollisuusautomaation ohjelmistovalikoimaamme
Tutustu teollisuusautomaation ohjelmistovalikoimaamme
Universaali automaatio – teollisuusautomaation ohjelmistomääritteisen automaation uusi aikakausi
Universaali automaatio on maailman ensimmäinen jaetun lähdekoodin avoin automaatioteknologia, joka mahdollistaa sovellusten siirrettävyyden, uudelleenkäytettävyyden ja jakelun eri alustoilla. Se tarjoaa teollisuuden toimijoille mahdollisuuden toteuttaa digitaalisen kehityksensä ohjelmistomääritteisten automaatioratkaisujen, kuten laitteistosta riippumattoman EcoStruxure Automation Expert -teollisuusautomaatiojärjestelmämme avulla. Teollisuusyritykset voivat valita haluamansa automaatioteknologian, yhdistellä sovelluksia yhdeksi saumattomaksi järjestelmäksi ja saavuttaa yhden yhteisen digitaalisen ketjujärjestelmän.
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
1. Mikä teollisuusautomaatio-ohjelmisto on?
Teollisuusautomaatio-ohjelmistot ovat joukko digitaalisia työkaluja sekä sovelluksia, joiden avulla yritykset voivat virtaviivaistaa ja optimoida tuotantoprosesseja. Teollisuusohjelmistoratkaisujen avulla tehokkuutta voidaan parantaa ja kustannuksia vähentää automatisoimalla useita teollisuusprosesseja. Teollisuusohjelmistojen räätälöinnin ansiosta esimerkiksi auto-, ilmailu-, avaruus- ja lääketeollisuus pystyvät vastaamaan kunkin teollisuudenalan erityistarpeisiin.
Tuotanto-ohjelmistot ja muut alan ohjelmistotyökalut parantavat koneoppimisen, tekoälyn ja ennakoivan analytiikan avulla tehokkuutta ja tuottavuutta ja tarjoavat vakaata ja luotettavaa tukea valmistusprosessin aikana.
2. Mitä esimerkkejä teollisuusautomaatiosta on?
Teollisuusautomaatio sisältää ohjelmistoratkaisuja ja työkaluja, jotka auttavat tehostamaan tuotantoprosesseja. Parhaita esimerkkejä ovat teollisuuden IoT (esineiden internet) -alustat, tuotannon prosessiohjelmistot ja robotiikan automaatiosovellukset.