Tutustu laajaan valikoimaan teollisuuden taajuusmuuttajia ja pehmokäynnistimiä, jotka tarjoavat tehokkaan ja luotettavan yhdistelmän moottorinohjausratkaisuihin aina 20 MW:iin asti. Alkaen kompakteista tuotteista aina räätälöityihin ratkaisuihin ne on kehitetty korkeimmalle laatutasolle vastaamaan tarpeitasi erilaisissa sovelluksissa, kuten teollisuusprosesseissa, koneissa tai rakennuksissa.
Tutustu tarjontaamme
Palvelukeskeiset verkkoon kytkettävät taajuusmuuttajat teollisuuteen ja sähkölaitoksiin
Altivar Process
Älykkäät, kytketyt, pien- ja keskijännitteiset taajuusmuuttajat 0,75 kW:sta 20 MW:iin sisäänrakennetulla älykkyydellä tietojen keräämistä ja jakamista varten yritystasolle. Altivar Process -taajuusmuuttajat voivat parantaa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta sekä pienentää elinkaarikustannuksia.
Ne on suunniteltu tuottamaan IIoT-hyötyjä esimerkiksi vesi- ja jätevesi-, kaivos- ja metalli-, öljy- ja kaasu-, elintarvike- ja juoma-, merenkulku- tai nostoaloille.
Altivar Process ATV600
Taajuusmuuttajat pumppuihin, puhaltimiin tai kompressoreihin aina 2600 kW:iin asti.
Luokat:
Seinälle asennettavat taajuusmuuttajat Lattialle asennettavat taajuusmuuttajat Integraatiotaajuusmuuttajat Modulaariset taajuusmuuttajat Räätälöidyt taajuusmuuttajat
Altivar Process ATV900
Taajuusmuuttajat kuljettimille, nostureille tai myllyille 2600 kW:iin asti.
Luokat:
Seinälle asennettavat taajuusmuuttajat Lattialle asennettavat taajuusmuuttajat Integraatiotaajuusmuuttajat Modulaariset taajuusmuuttajat (APM) Räätälöidyt taajuusmuuttajat
Altivar Process ATV6000
Taajuusmuuttajat keskijännitesovelluksiin 20 MW:iin asti. Digitaaliset taajuusmuuttajat, jotka tarjoavat hyväksi todetun ratkaisun kaikenlaisiin 2Q-sovelluksiin 13,8 kV:iin asti.
Altivar Process ATV6100
Taajuusmuuttajat keskijännitesovelluksiin 8880 kW:iin asti. Kompaktit ja taloudelliset taajuusmuuttajat yleiskäyttöisiin sovelluksiin 11 kV:iin asti.
Tehokkaat, turvalliset ja luotettavat taajuusmuuttajat
Altivar Machine
Tuotantoprosessien digitalisoitumisen aiheuttaman teollisuuden vaatimusten kasvun myötä alkuperäiset laitevalmistajat (OEM) tarvitsevat mukautuvia teollisuusratkaisuja, jotka voidaan integroida saumattomasti hybridiautomaatiojärjestelmiin.
Altivar™ Machine edustaa turvallisuutta, luotettavuutta ja yksinkertaisuutta. Vankkojen suunnittelustandardiemme ja maailmanlaajuisten sertifiointiemme ansiosta Altivar™ Machine ei ainoastaan vähennä asennuskustannuksia ja lisää koneen suorituskykyä vaan myös pidentää koneen elinkaarta asennuksen ja huollon osalta.
Katso tuotetiedot
- Altivar Machine ATV320 - Älykäs taajuusmuuttaja 0,18–22 kW (0,25–30 hv)

Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV320Älykäs taajuusmuuttaja 0,18–22 kW (0,25–30 hv) Altivar Machine ATV340 - IoT-valmiit taajuusmuuttajat turvallisuus- ja raskaisiin sovelluksiin 0,75–75 kW (1–100 hv) 
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV340IoT-valmiit taajuusmuuttajat turvallisuus- ja raskaisiin sovelluksiin 0,75–75 kW (1–100 hv) Altivar 12 - Taajuusmuuttajat kaupallisiin laitteisiin – 0,18–4 kW 
Altivar 12
Altivar 12Taajuusmuuttajat kaupallisiin laitteisiin – 0,18–4 kW
Verkkotaajuusmuuttajat LVIJ- ja pumppujärjestelmiä varten
Altivar HVAC
Kiinteistöihin tarkoitettu tehokas ja pienikokoinen verkkotuote, joka on helppo integroida kiinteistönhallintajärjestelmään.
Katso tuotetiedot
- Altivar HVAC ATH200 - Taajuusmuuttajat yksinkertaisiin sovelluksiin kompakteihin LVIJ-koneisiin (0,37–22 kW, 0,5–30 hv)

Altivar HVAC ATH200
Altivar HVAC ATH200Taajuusmuuttajat yksinkertaisiin sovelluksiin kompakteihin LVIJ-koneisiin (0,37–22 kW, 0,5–30 hv) Altivar 212 - LVIJ-taajuusmuuttajat 0,75–75 kW:n moottoreille 
Altivar 212
Altivar 212LVIJ-taajuusmuuttajat 0,75–75 kW:n moottoreille
Luotettava, pienikokoinen ja kestävä pehmokäynnistin
Altivar-pehmokäynnistimet
Avoimilla ja helposti integroitavilla Altivar-pehmokäynnistimillä pidennät koneiden käyttöikää. Kattavassa ja yhtenäisessä valikoimassa on pehmokäynnistimiä, joiden teho on 0,37–900 kW.
Katso tuotetiedot
- Altivar Soft Starter ATS130 - Pehmokäynnistimet yksinkertaisille koneille (11–55 kW) Altivar Soft Starter ATS430 - Pehmokäynnistimet teollisuuden vakiokoneille (4–400 kW)

Altivar Soft Starter ATS430
Altivar Soft Starter ATS430Pehmokäynnistimet teollisuuden vakiokoneille (4–400 kW) Altivar-pehmokäynnistin ATS480 - Pehmokäynnistimet prosesseihin ja infrastruktuureihin 4–900 kW 
Altivar-pehmokäynnistin ATS480
Altivar-pehmokäynnistin ATS480Pehmokäynnistimet prosesseihin ja infrastruktuureihin 4–900 kW Altistart 22 - Kattavat pehmokäynnistimet sähkömoottoreille 4–400 kW 
Altistart 22
Altistart 22Kattavat pehmokäynnistimet sähkömoottoreille 4–400 kW Altistart 01 - Pehmokäynnistimet yksinkertaisille koneille 0,37–15 kW 
Altistart 01
Altistart 01Pehmokäynnistimet yksinkertaisille koneille 0,37–15 kW
Kompaktit, luotettavat, tehokkaat ja kytketyt teollisuuskohtaiset taajuusmuuttajat
Altivar – teollisuuden matalajännitteiset AC-taajuusmuuttajat
Erikoistuneet taajuusmuuttajat on räätälöity teollisuuden erityistarpeisiin, ja ne tarjoavat tarkan ohjauksen ja optimaalisen suorituskyvyn ainutlaatuisissa tai haastavissa sovelluksissa.
Löydä paras moottorinohjaus sovellukseesi
Suunnittele ratkaisusi kolmessa eri vaiheessa verkkopohjaisen EcoStruxure Motor Control Configuratorin avulla.
mySchneider-sovellus
Tutustu mobiilituoteluetteloon, ympärivuorokautiseen tukeen sekä asiantuntevaan apuun ja räätälöityihin palveluihin ollessasi liikkeellä.
Tutustu nytEcoStruxure™ Asset Advisor sähkönjakeluasemille
Lue lisää EcoStruxure Asset Advisor -ratkaisusta sähkönjakeluasemille.
Lue lisää
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.