Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Angled view of a bridge and a river, water management
    Kestävä kehitys

    Kestävä kehitys

    Teknologia ja parhaat käytännöt metalliteollisuuden apuna ympäristövaikutusten vähentämisessä

    Metsänäkymä, kestävän kehityksen raportit, ympäristö

    Kestävä kehitys ja tuottavuus samassa paketissa

    Voit saavuttaa tuotannon tehokkuusvaatimukset ja täyttää samalla kestävän kehityksen tavoitteet.
    Silta ja joki sivusta kuvattuna, vedenkäsittely

    Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisumme

    Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Energiatehokkuuden edelläkävijä Ratkaisumme tehostavat energiankulutusta koko energianhallinnan elinkaaren ajan aina strategian valinnasta sen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Integroitu prosessi ja energiatehokkuus Schneider Electric on prosessinohjauksen ja energiatehokkuuden asiantuntija. Meillä ymmärretään energianhallinnan merkitys tuotannon osana.

    Faktoja

    • Sininen lehtikuvake 97 % terästeollisuuden sivutuotteista voidaan kierrättää.
    • Sininen laskevan käyrän kuvake Yhden terästonnin valmistukseen tarvittavan energian määrä on pudonnut puoleen kuluneiden 30 vuoden aikana.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Teräksen talteenottoaste kierrätyksen kautta on 83 % maailmanlaajuisesti.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Terästeollisuudessa käytetään 28,6 m3 vettä kutakin terästonnia kohti integroiduilla terästehtailla.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.