PACiS-muuntamoautomaatiojärjestelmät

Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

Haasteet

Suurjännite- ja keskijännitesähköverkon muuntamot ovat sähköverkon solmukohtia, joiden valvonta, suojaus ja ohjaus ovat olennaisia verkon tehokkaan toiminnan kannalta.
Muuntamoratkaisumme ovat uusimpien standardien ja säädösten – myös kyberturvallisuutta koskevien – mukaisia ja lisäksi helppokäyttöisiä, joustavia ja skaalautuvia.
Tarjoamme asiakkaillemme nopean toimituksen projekteille, vahvan osaamisen ja paikallisen tuen.

 

  • Ratkaisut

    Suurjännite- ja keskijännitesähköverkon muuntamoihin suunnitellut PACiS-muuntamoautomaatiojärjestelmämme takaavat luotettavan valvonnan, suojauksen, automatisoinnin ja ohjauksen uusimpien standardien, kuten IEC 61850 -standardin ja kyberturvallisuussuositusten mukaisesti. PACiS-ratkaisuihin kuuluvat paikallinen SCADA-käyttöliittymä, etähallittavat ohjauskeskuksen käyttöliittymät ja sähköverkon solmukohtien suojaus luokkansa parhaiden IED-laitteiden ansiosta. Niiden avulla sähköyhtiöt voivat ohjata ja ylläpitää muuntamoita tehokkaasti sekä varmistaa laitteistoille pitkäaikaisen tuen ja kattavat palvelut.
  • Avainhyödyt

    • Parannettua turvallisuutta laitteistosi suojaksi: standardoidut ja toimivaksi todetut järjestelmät, joissa hyödynnetään kestäviä, integroituja laitteita, suojattuja viestintäjärjestelmiä, ja paikallista SCADA-järjestelmää
    • Sähköverkon käyttö ja ylläpito on yksinkertaisempaa: luotettava ohjauskeskuskäyttöliittymä takaa muuntamon täydellisen hallinnan ja tarkkailun.
    • Avoin ja skaalautuva järjestelmä turvaa pitkän aikavälin investoinnit: Järjestelmä perustuu joustavaan ja mukautettavaan arkkitehtuuriin sekä täyttää kansainvälisten standardien (muun muassa IEC 61850, IEC 62351-RBAC ja IEC 62443) vaatimukset.
  • Vahvuutemme

    • Avoimet ja skaalautuvat järjestelmät, joiden arkkitehtuureihin on integroitu luokkansa parhaat digitaaliset IED-laitteet, vähentävät johdotuksen tarvetta ja pienentävät kokonaiskustannuksia 
    • Toiminnalliseen teknologiaan sulautettu innovatiivinen kyberturvallisuusratkaisu tekee käyttöönotosta helppoa nykyisellä henkilöstöllä
    • Yli 1 500 eri puolille maailmaa toimitettua järjestelmää ja IEC 61850 -standardi takaavat kattavan kokemuksen ja asiantuntemuksen järjestelmäsuunnittelusta, integroinnista ja kyberturvallisuudesta.
    • Paikallinen tuki ja räätälöidyt palvelut

Edut

  • kuva korkeassa paikassa sijaitsevasta yrityksen datakeskuksesta, josta on näkymä kaupunkiin

    Monipuolinen arkkitehtuuri ja energiatehokas automaatiojärjestelmä

  • innovatiivinen kyberturvallisuus

    Säädösten mukainen, innovatiivinen kyberturvallisuusratkaisu

  • insinööri valvomossa

    Sähköverkon käyttö ja ylläpito hoituvat helposti myös nykyisellä henkilöstöllä

  • asentajat työssään yrityksen datakeskuksessa

    Vahva osaaminen sekä paikalliset palvelut ja tuki

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.