Unica
Un design carré épuré et un grand choix de couleurs et matières exclusives pour apporter une finition haut de gamme à votre intérieur.
Plaque de finition simple Unica Studio, blanc, clipsable
Plaque de finition simple Unica Studio, alu, clipsable
Plaque de finition double Unica Studio, blanc, clipsable
Plaque de finition simple Odace Styl, blanc, clipsable
Plaque de finition simple Odace Styl, sable, clipsable
Plaque de finition simple Odace Styl, alu, clipsable
Prise de courant simple 2P Unica, blanc, borne à vis
Prise de courant simple 2P Unica, alu, borne à vis
Prise de courant simple 2P Unica, anthracite, borne à vis
Prise de courant 2P, 16 A Odace, blanc
Prise de courant 2P+T, 16 A Odace, blanc, standard FR
Double prise de courant 2P+T 16A Odace blanc, std FR, avec plaque finition, réno
Interrupteur va-et-vient 10 A Unica, blanc, connexion rapide
Interrupteur VMC 10 A Unica, blanc, connexion rapide
Interrupteur va-et-vient 10 A Unica, alu, connexion rapide
Interrupteur va-et-vient 10 A Odace, blanc, connexion rapide
Bouton-poussoir 10 A Odace, blanc, connexion rapide
Interrupteur volets-roulants Odace, blanc, 3 boutons montée/descente/stop
Prise haut-parleurs Unica, blanc, 2 sorties
Prise haut-parleurs Unica, alu, 2 sorties
Prise haut-parleurs Unica, anthracite, 2 sorties