Hogyan segíthetünk ma?

Mit jelent az OPF2 kód az ATV320 frekvenciaváltónál?


Az OPF2 hibajlezés jelentése : minhárom fázis kiesése.

A valószínű okok: motor nincs csatlakoztatva, a kimeneti kontaktor (ha van) nem záródik elég gyorsan, a motor áramfelvétele túl alacsony vagy a motoráram pillanatnyi instabilitása.

Elhárítás:
Ellenőrizze a hajtás és a motor közötti összes kimeneti csatlakozást.
Ellenőrizze az összes motorparamétert, és győződjön meg róla, hogy a beállított értékek megfelelnek a motor adattábláján szereplő adatoknak.
Ellenőrizze, hogy a meghajtó kimenete és a motorcsatlakozó között van-e valószínűleg nyitott kimeneti védőrelé.
Kimeneti kontaktor használata esetén lépjen a CONF, FULL, FLT-, OPL menübe, ott állítsa be az [Output Phase Loss] (OPL) paramétert [Output cut] (OAC) értékre (kötelező megnyomni az ENT gombot 2 másodpercig ).

A meghajtás tesztelése kis teljesítményű  vagy csatlakoztatott motor nélkül.
A gyári beállítási üzemmódban a motor fáziskiesés-érzékelése aktív [Output Phase Loss] (OPL) = [Yes] (YES). A készülék vizsgálati ,karbantartásikörnyezetbenvalóellenőrzéséhez anélkül, hogy a készüléknek megfelelőnévleges teljesítményű motort kellene használnia, (különösen nagy teljesítményű készülékeknél) kapcsolja ki a motor fáziskiesés-érzékelését ([Output Phase Loss] (OPL) =[No] (nO),
  1. Az ENT gombot 2 másodpercig kell lenyomni.
  2. Kapcsolja ki a motort, és válassza le a meghajtó csatlakozóiról.
  3. Kikapcsolt motor mellett futtassa a meghajtást 20, 30 és 60 Hz-en, és mérje meg a kimeneti feszültségeket fázisonként, hogy lássa, mindegyik ki van-e egyensúlyozva.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány: