Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • man in kitchen cutting vegetable while woman is looking on in their energy efficient home

    Szünetmentes áramforrások

Prev
Alapértelmezett alternatív szöveg

Back-UPS®

Back-UPS PRO BR1200GI

Description

A Back-UPS® szünetmentes tápegységek garantált energiaellátást és túlfeszültség elleni védelmet nyújtanak vezeték nélküli hálózatok, számítógépek, játék konzolok és egyéb otthoni elektronikai berendezések számára. A termékek tartalék akkumulátoruk segítségével áramellátást biztosítanak áramszünet esetén, stabilizálják az ingadozó feszültséget, valamint védelmet nyújtanak a túlfeszültség és az impulzuscsúcsok ellen. „Torony” kivitelben kaphatóak, normál szolgáltatásaikkal együtt tökéletes választást jelentenek az adatok megvédéséhez és a rendszer rendelkezésre állásának fenntartásához.


BR1200GI: APC Back-UPS Pro, 720 Watt / 1200 VA, 230V Bemenet / 230V Kimenet, Interfész port, RS232 kábel, USB
Hol veheti meg

Aktuális napi kínálat

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.