Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

XPSMFWIN

Biztonságtechnikai PLC (Preventa XPS MF) fejlesztõkörnyezete

Biztonságtechnikai PLC (Preventa XPS MF) fejlesztőkörnyezete

XPSMFWIN
  • Jellemzők

    Fontosabb termékjellemzők

    • Program kialakítása áthúzási műveletekkel
    • Off-line szimuláció
    • On-line szimuláció
    • On-line rendszerdiagnosztika
    • Teszt üzemmód
    • Biztonság felhasználói hozzáférési jogok megadásával
    • Az Ethernet hálózatba integrált biztonsági vezérlők és PLC-k on-line programozhatók
    • A szoftver angol, francia és német nyelven kapható


    Előnyök

    Egyszerű és rugalmas megoldások érhetők el az XPSMFWIN szoftvercsomag használatával. A szoftver tartalmazza a funkcióblokkok teljes IEC 61131-3 könyvtárát és a 14 hitelesített biztonsági funkcióblokk könyvtárát. A programozás egyszerű és biztonságos az áthúzási műveletet lehetővé tevő FBD vagy SFC programozási nyelv használatával.

    Alkalmazások

    • Biztonsági PLC-vezérlők programozása
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.