Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

AccuSine SWP

Megoldás az épületek felharmonikusszűréséhez

-

AccuSine SWP
  • Jellemzők

    • Globális kompenzáció vagy egyedi felharmonikus-kompenzáció, H2–H50 tartományban, globális vagy választható
    • Reaktív kompenzáció: fázisjavítás, cos φ majdnem 1-ig, választható beállítási pontok.
    • Elektromos rendszerek: 3 vezetékes vagy 4 vezetékes.
    • Nullavezető áramkorrekció: A névleges érték 3-szorosa.
    • Termékszabványok: CE minősítés.
    • Párhuzamos kapacitás: akár 4 egységig.
    • Burkolat típusa: IP20, falra szerelt.
    • Kommunikáció: 3 száraz (feszültségmentes) érintkező az állapot ellenőrzéséhez távoli helyről; RS422/485 szabvány a J-busz és Modbus hálózatok esetén.
    • Funkcionalitás: felharmonikus-mérséklés vagy fázisjavítás, elválasztva vagy kombinálva.
    • Kezelőfelület: grafikus kijelző, hét nyelven.

    Műszaki adatok

    • Rendszerbemenet
      • Névleges feszültség: 400 V –20 + 15%; más feszültségértékek transzformátorral
      • Névleges frekvencia: 50 Hz, 60 Hz, +/–8%
    • Fázisszám: 3 fázisú, nullavezetővel vagy anélkül

     

    • Műszaki jellemzők
      • Kompenzált felharmonikusáramok: H2–50, teljes kompenzáció vagy egyedi kompenzáció.
      • Gyors reakció < 2 ciklusnál
      • Túlterhelés: folyamatos működés lehetősége áramkorlátozással. 

     

    • Környezeti feltételek
      • 0 °C–40 °C folyamatos (2%-al/1 °C–50 °C-al csökkenthető)
      • Relatív páratartalom: 0–95% lecsapódás nélkül
      • Üzemi tengerszint feletti magasság: < 1000 m, (1%/100 m csökkenthető)
      • Referencia műszaki szabványok: IEC/EN


    Előnyök

    • Az AccuSine SWP  kiemelkedően kompakt. Falba építhető, vagy kapcsolószekrénybe szerelhető;
    • Az AccuSine SWP  csatlakoztatható párhuzamosan, lehetővé téve a jövőbeni energiaszükséglet növelését a tápellátás leválasztása nélkül;
    • Az AccuSine SWP  automatikusan illeszthető bármely egyfázisú vagy háromfázisú terheléshez: informatikai rendszer terhelése, változtatható fordulatszámú hajtások stb. Kompatibilis bármely típusú nullavezető-rendszerrel.

    Alkalmazások

    A felharmonikusok semlegesítésével az AccuSine SWP  kiküszöböli:

    • a megszakítók zavaró kioldását,
    • a berendezés korai elöregedését.

    A cos. értékének javításával az AccuSine SWP  lehetővé teszi:

    • az energiamegtakarítást,
    • a generátorcsoportok teljes kompatibilitását a kapacitív terhelésekkel
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.