Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

EcoStruxure Power Design – Ecodial

A villamos berendezések kalkulációjához és méretezéséhez

A villamos berendezések kalkulációjához és méretezéséhez használható szoftver

EcoStruxure Power Design – Ecodial
  • Jellemzők

    Ecodial Advanced Calculation szoftver, villamosenergia-rendszerekhez készült szoftver épületek számára
    • Optimális eszközválasztás
    • Berendezések méretezése több különböző típusú villamosenergia-ellátással
    • Új kioldási jelleggörbe kijelzés
    • Projektek importálása az ID-Spec Large-ból és exportálás Rapsody-ba.
    KATTINTSON IDEHEAZ ECODIAL LEGÚJABB VERZIÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ
    KATTINTSON IDE AZ ECODIAL KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOKHOZ KÉSZÜLT VERZIÓINAK A LETÖLTÉSÉHEZ


    A nemzetközi verzión kívül az Ecodial Advanced Calculation rendelkezik adott országok szabványaihoz igazított verziókkal is (kattintson az Önnek megfelelő verzóra, hogy kapcsolatba lépjen a Schneider Electric helyi képvoiselőjével):


    Előnyök

    Referenciaeszköz sokoldalú és kompatibilis elektromos berendezésekhez.

    Időmegtakarítás és termelékenységnövelés:
    • Az elektromos hálózat következetesség ellenőrzése a megoldások számítása előtt
    • Hibák jelentése és azonosítása egyvonalas rajzon
    • A számítási jelentések és az információk azonnal felhasználhatók.

    magas fokú hozzáadott érték:
    • A berendezés üzemmódjainak és az ellátásfolytonosság szükségességének figyelembevétele
    • Választási következetesség a kiszámított kapcsolóberendezés és a javasol eszközök között
    • A védelmi ütemezés harmonizálása
    • Gyors hozzáférés az alternatív megoldásokhoz.

    Továbbfejlesztett szakértői kép:
    • Megfelel a számítási szabványoknak: megfelel a CENELEC TR50480 műszaki jelentésnek
    • Megfelel a telepítési szabványoknak: az eltérésekről automatikusan jelentés készül
    • Megfelel a termékekre vonatkozó szabványoknak: a Schneider Electric minden ajánlott terméke megfelel a vonatkozó szabványoknak.
    • Garantáltan naprakész ajánlatok
    • Teljes tanulmányfájl: tervezési jegyzetek, illetve kábelezési és védelmi ütemezések automatikus létrehozása.

    A telepítés megfelel a vonatkozó szabványoknak:
    • Teljes mértékben megfelel a számítási és telepítési szabványoknak
    • Garantált személyi és vagyontárgyi biztonság
    • Átdolgozás, hogy megfelelő legyen a már meglévő berendezésekhez.

    Optimalizált és legújabb generációs megoldsás:
    • A berendezés üzemeltetési megkötései és az ellátásfolytonosság szükségessége már a tervezési fázis során is szempontok
    • Válogatott termékek a legújabb Schneider Electric-választékokból.

    Alkalmazások

    Minimális rendszerkövetelmények:
    – Intel® Pentium® 4, 2,2 GHz-es processzor
    – 1 GB RAM
    – DirectX 9.0-t támogató grafikus adapter
    – képernyő: 1024x768 képpont (17 hüvelykes képernyő)

Sikertörténetek

Ismerje meg, hogy hogyan könnyíti meg ügyfeleink életét Life Is On filozófiánk, és olvassa el, hogyan dolgozik a Schneider Electric a TELJESÍTMÉNY javításán, és azon, hogy megvalósítsa partnerei merész elképzeléseit.

Kérdése van?

Ha kérdése, kérése vagy észrevétele van, Vevőszolgálatunk örömmel segít Önnek.

GYIK

A Gyakran Ismételt Kérdések között egyszerűen megtalálhatja kérdésére a választ.
Termékek összehasonlítása: /