Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Conext Core XC

Hálózatra tápláló központi inverter

Magas készenléti idő és egyedülállóan hatékony 1000V-os központi szolár inverter megoldás beruházásai számára egy megbízható gyártótól

Conext Core XC
  • Jellemzők

    A Conext Core XC központi inverter család egy magas hatékonyságű és rugalmas kínálat bármilyen fotovoltaikus beruházásról legyen szó. A Conext Core XC kínálat 98,9%-os csúcs hatékonysággal rendelkezik 540-680 kVA kimeneti teljesítménnyel.

    Több információért kattintson ide: Conext Core XC központi inverter



    Előnyök

    Magas megtérülési ráta
    • Egyedülálló 98,9%-os csúcs és 98,6%-os EU súlyozott hatékonyság
    • Megnövelt működési idő a megbízható alkatrészeknek és felkészült szerviz szolgáltatásnak

    Megbízhatóságra tervezve
    • Robusztus egyedi tesztelési rendszer

    Rugalmas
    • Kimeneti teljesítmény kínálat 540 kVA-től egészen 680 kVA-ig
    • Teljes hálózat menedzsment megoldások: feszültség/frekvencia ingadozások, meddő energia előállítása, frekvencia alapú aktív teljesítmény vezérlés
    • Konfigurálható firmware, mely biztosítja az áramszolgáltatói igények kielégítését 

    Könnyű karbantartás
    •Beépített kapcsoló berendezés Masterpact NW-k (AC megszakító és DC szakaszolókapcsoló) használatával
    • Teljeskörű hibajelzési és riasztási rendszer a könnyű távoli diagnosztizálásra és hibaelhárítás előkészítése

    Egyszerű telepítés
    • Beépített kapcsoló berendezések alapszolgáltatásban
    • Integrált hardver 1000 VDC indításhoz és LVRT megoldásokhoz
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.