Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Ecodial bővítmény AutoCAD szoftverhez

Ecodial bővítmény AutoCAD szoftverhez

Ecodial bővítmény AutoCAD szoftverhez

Ecodial bővítmény AutoCAD szoftverhez
  • Jellemzők

    Ecodial Plugin   AutoCAD  lehetővé teszi a villamos tervek és kalkulációk elvégzését az AutoCAD szoftveren belül. A villamos tervek és számítások elvégzése sokkal hatékonyabbá válik, nem kell szoftverek között váltogatni és újra dolgozni az egyvonalas terveket a különböző paltformokon.

    A Plug-in a következő számítások elvégzésére alkalmas  (egy betáplálás és sok elmenő áramkör) terhelés listával Excel táblázatból

    • Villamos installáció (kábel) méretezés az IEC 60364 szabványnak megfelelően
    • Rövidzárlat számítás a CENELEC TR50480 szabványnak megfelelően
    • Megszakítók automatikus méretezése és kiválasztása szelektivitással.

    Ecodial Plugin AutoCAD támogatja az AutoCAD és AutoCAD Villamos változatokat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és 2017. 

          

    Rendszer konfiguráció

    Javasolt konfiguráció:

    • Processor Dual Core 1.4 GHz, 64 bits.
    • 2 Gb RAM
    • Grafikus kártya, amely kompatibilis a DirectX 10-el
    • Képernyő felbontás 1600*1200

    A minimális konfiguráció:

    • Processor Intel® Pentium® 4, 2.2 MHz
    • 1 Gb RAM
    • Grafikus kártya, amely kompatibilis a DirectX 9-el
    • Képernyő felbontás : 1024x768 pixels (17' screen)

    Operációs rendszer követelmények:

    • Microsoft® Windows® 10
    • Microsoft Windows 8/8.1
    • Microsoft Windows 7
    • Minimum Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor
    • Memória:
    • 32-bit : 2 GB (4 GB javasolt)
    • 64-bit :4 GB (8 GB javasolt)
    • Képernyő felbontás:
    • 1024x768 (1600x1050 vagy nagyobb javasolt) True Color
    • .Net Framework : 4.5.2

                           



    Előnyök

    Tervezési időt takarít meg
    Készítse el a villamos tervet és számításokat az AutoCAD szoftveren belül. Nem szükséges exportálni vagy újra rajzolni az egyvonalas terveket.

    Optimalizálja a számításokat
    Villamos installációk kábelméretezése, rövidzárlat számítás, megszakítók kiválasztása és méretezése szelektivitással.

    Szabvány megfelelőség
    A villamos számítások megfelelnek az  IEC 60364 és CENELEC TR 50480 szaványoknak

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.