Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Harmony XVC6

Ø 60 mm-es előhuzalozott monolitikus fényoszlopok

A következő része Harmony

Ø 60 mm-es előhuzalozott monolitikus fényoszlopok

Harmony XVC6
  • Jellemzők

    Egy tartalomban verhetetlen ajánlat

    • Rögzítés: tartócsőre (22 mm) és alapra szerelhető
    • Védettségi besorolás az EN/IEC 60529 előírásainak megfelelően: IP 54
    • Akár 5 jelzőegység: Piros, narancs, zöld,  kék, átlátszó
    • Feszültség 24 V AC/DC, 100 - 240 V AC
    • Világítás típusa: folyamatos és/vagy villogó
    • Hangnyomás [dB]: 70 - 85 (folyamatos, vagy szakaszos hangjelzés)
    • Berregő opcióként választható

    Masszív és biztonságos

    • Energiatakarékos konstrukció, alacsony energiafogyasztás
    • A LED-ek rázkódás- és rezgésállósága kiemelkedő
    • CE jelölés és IEC/EN szabványmegfelelőség, UL, CSA, CCC és Gost szabványok folyamatban
    • A RoHS (veszélyes anyagok korlátozása) európai irányelv követelményeinek megfelelően gyártva.

    Egyszerűség és gyors telepíthetőség

    • Egyszerűség és gyors telepíthetőség, az előrehuzalozott és előre szerelt termékeknek köszönhetően


    Előnyök

    Ø 60 mm

    A kereskedelmi szektorokban alkalmazások és kisgépek szállítására tervezett, egy darabból kialakított, és előhuzalozott ajánlatok minden távolról látható jelzésre vonatkozó igényt kielégítenek. Egyedi igényeknek megfelelő termékeket is tudunk szállítani.

    Alkalmazások

    • XVC6 (60 mm) jelzőfényoszlopokat használnak félvezető gyárakban, szállítószalagokon, illetve kis élelmiszer- vagy italadagoló gépeken a kereskedelmi szektorban...

    Gallery

    • Also available in diameter 40 and 100 mm

Sikertörténetek

Ismerje meg, hogy hogyan könnyíti meg ügyfeleink életét Life Is On filozófiánk, és olvassa el, hogyan dolgozik a Schneider Electric a TELJESÍTMÉNY javításán, és azon, hogy megvalósítsa partnerei merész elképzeléseit.

Kérdése van?

Ha kérdése, kérése vagy észrevétele van, Vevőszolgálatunk örömmel segít Önnek.

GYIK

A Gyakran Ismételt Kérdések között egyszerűen megtalálhatja kérdésére a választ.
Termékek összehasonlítása: /