C32H-DC
Egyenáramú kismegszakító
Megszűnt termék
Bemutató
Jellemzők
- Névleges áram: 1-40 A
- Megszakítóképesség 127 VDC alatt
1P: 10 kA és 2P: 20 kA
- Kioldási görbe: C
- Szabványoknak való megfelelés: IEC 60947-2
- Működési feszültség: 1P 127 VDC és 2P: 250 VDC
- Opcionális segédfunkciók: állapot és kioldás jelzése, feszültségkioldás, feszültségcsökkentési kioldás
Előnyök
Egyszerű DIN sínre szerelés.
Alkalmazások
Elektromos áramkörök védelme egyenáramú ellátással ipari és tercier épületekben:
- vészvilágítás,
- önműködő rendszerek,
- elektrolízis,
- telefonhálózat