Ismerje meg az Easy Harmony ET6 megoldást
Ismerje meg az Easy Harmony ET6 megoldást
Alapvető érintőképernyős panel szett a gépgyártók számára
Az Easy Harmony ET6 alapvető érintőképernyős panelek olyan belépő szintű termékek, amelyeket az új gazdaságok speciális követelményeinek kielégítésére alakítottak ki. Ezeket a paneleket úgy tervezték, hogy kommunikáljanak az egyszerű géprendszerekkel az ember-gép interakció érdekében.
Az Easy Harmony ET6 előnyei
Az Easy Harmony ET6 előnyei
A célnak megfelelő
Jobb felhasználói élmény
Fenntartható
Költséghatékonyság
Tulajdonságok
Tulajdonságok
Tények Easy Harmony ET6
- 4 széles képernyő: 7" / 10" / 12" / 15".
- Kifinomult kijelző nagy felbontású képernyővel és 16 millió színnel.
- Két soros port az RS232/RS422/RS485 kommunikációhoz.
- Egy 100Base-Tx Ethernet port PLC-kommunikációhoz vagy képernyőn való adatátvitelhez.
- Egy „A” típusú USB-port cserélhető USB-tárolókhoz.
- Egy Micro-B USB-port a képernyőn megjelenített adatok átviteléhez.
- Vijeo Designer Basic V1.2 vagy újabb által konfigurálva.
Alkalmazási területek
Alkalmazási területek
HVAC
További információCsomagolóipar
További információSzivattyúzás
További információAnyagmegmunkálás
További információ