NetShelter Data Center Containment

A hideg- és melegfolyosó rendszerekkel maximalizálható a hűtés kiszámíthatósága, kapacitása és hatékonysága rack, sor és helyiség szinten egyaránt.

A NetShelter termékcsalád része

Intelligens folyosólezáró megoldások a kritikus fontosságú informatikai berendezések és a személyzet védelmére.
NetShelter Data Center Containment APC Brand A hideg- és melegfolyosó rendszerekkel maximalizálható a hűtés kiszámíthatósága, kapacitása és hatékonysága rack, sor és helyiség szinten egyaránt.

Jellemzők

Az EcoAisle egy intelligens rack-folyosó lezáró megoldás, melynek feladata a hűtési rendszer hatékonyságának növelése úgy, hogy a kritikus fontosságú informatikai berendezések és a személyzet biztonsága is garantált legyen. Az EcoAisle intelligens funkciója, az Active Flow Control (aktív légáram kontrol - AFC) a hűtési rendszerrel van összekapcsolva, és a hűtő légáramát annak informatikai terheléséhez igazítja. Ezáltal a ventilátorok energiafogyasztása is alacsonyabb, mint a hagyományos hűtési rendszereknél. Az EcoAisle rendszer rugalmasan illeszthető a különböző rackmagasságokhoz, sorszélességekhez és rackmélységekhez, és így támogatja a meleg vagy hideg folyosós lezárást is. Az EcoAisle Air Return System rendszere közös meleg levegő visszatérési utat biztosít a helyiség alapú CRAC/CRAH egységekhez vagy külső légkezelő rendszerekhez. Az UL723 szabványnak megfelelő, opcionális tűzbiztonsági rendszer hőmérséklet-érzékelők segítségével észleli a tüzet, és ledobja a mennyezeti paneleket. A tűzbiztonsági rendszer használható helyszíni füstérzékelőkkel együtt, így a rendszer a légútban észlelt füst esetén kapcsol be. Az EcoAisle biztonságos és energiahatékony környezetet teremt az informatikai berendezések és a személyzet számára. Kiegészítő funkciói között találjuk a magas hatékonyságú és mozgásérzékelővel felszerelt LED-es világítást. Az EcoAisle zónákban és modulokban is telepíthető, így az előnyei rack- és sorszinten is élvezhetők.

Előnyök

Adaptálhatóság
  • Moduláris stratégia - A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
  • Rugalmasság - Különböző folyosószélesség, rackmagasság és -mélység, valamint szimpla sorok esetén is alkalmazható. Lehetővé teszi a meleg és hideg folyosók lezárását
  • Levegő-visszavezető rendszer - Központi meleg levegő visszaterelő rendszer teremhűtéshez és külső légkezelő rendszerhez, ami nem árnyékolja le a világítást a folyosókban, illetve hozzáférést biztosít a felső kábelezéshez a zárt folyosóból.
Elérhetőség
  • Skálázható sűrűség - A skálázható sűrűség lehetővé teszi, hogy nagyobb sűrűségű hűtést érjünk el azáltal, hogy integráljuk a melegfolyosó-szigetelő rendszert a sorba szerelhető felépítéssel.
  • Folyosó feletti hozzáférés - A panelek egyesével és szerszám nélkül távolíthatók el, így hozzáférhető a folyosó feletti terület a kábelezési és karbantartási feladatok elvégzéséhez.
Fenntartási összköltség
  • Hatékonyság - Melegebb visszatérő levegő alkalmazásával növeli a légkondicionáló kapacitását.
  • Aktív légáramlat szabályozás - Hűtőegység légáramának felügyeletére és aktív szabályozására a zárt folyosós rendszerekben, amely rálátást biztosít a kritikus fontosságú informatikai berendezések hatékony hűtése érdekében.
  • EcoLEDgy alapú világítás - Integrált, nagy hatékonyságú LED-es világítás mozgásérzékelős kapcsolással
Gyorsaság
  • Biztonsági tolóajtók - A vésznyitó funkcióval ellátott tolóajtó segíti a gyors kijutást vészhelyzetben.
  • Álmennyezeti kazetták - Lezárja a meleg levegős folyosó tetejét, ezzel megakadályozza, hogy a meleg levegő a helyiség levegőjével keveredjen.
  • Tűzvédelmi rendszer - Riasztja a személyzetet és ledobja a mennyezeti paneleket a hőmérséklet függvényében, elősegítve a helyiség tűzoltó rendszerének működését. Megfelel az UL723 szabványnak.
  • Moduláris tervezés - A moduláris tervezés révén az igények növekedése esetén bővíthető a hűtőrendszer.
  • Egy irányba záródó ajtó - Biztosítja a meleg levegős folyosót, és emellett gyors kilépési lehetőséget nyújt vészhelyzet esetén.
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Általános üzleti feltételek
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása