Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.
Termékek
Bemutató
Jellemzők
A Galaxy VS egy rendkívül hatékony, moduláris és könnyen beüzemelhető, 20–100 kW-os (480 V), 10–150 kW-os (400 V) és 10–50 kW-os (208 V) háromfázisú szünetmentes áramforrás, amely elsőrendű teljesítményt nyújt a peremhálózati, valamint kis és közepes adatközpontok számára, továbbá a kereskedelmi és ipari létesítmények létfontosságú infrastruktúráinak. Kompakt kivitele, nagy sűrűségű technológiája, N+1 redundanciája és hibatűrő architektúrája maximalizálja a rendelkezésre állást, a működési hatékonyságot és a kritikus terhelésvédelmet, miközben minimalizálja a teljes tulajdonlási költséget. A szabadalmazott technológiáknak köszönhetően ez az UPS normál üzemmódban akár 97%-os, ECOnversion üzemmódban pedig akár 99%-os hatékonyságot nyújt – ez 66%-kal nagyobb energiamegtakarításnak felel meg. A Galaxy VS EcoStruxure-kompatibilis, hogy biztonságot nyújtson bárhol, bármikor. Az UPS szekrénybe épített intelligens moduláris akkumulátorok optimális alapterületet tesznek lehetővé, és biztosítják, hogy a kritikus fogyasztók nagymértékben kiszámítható futásidővel rendelkezzenek. A csomag tartalmazza az üzembe helyezési szolgáltatást, a rendszere teljesítményének, minőségének és biztonságának optimalizálása érdekében. Robusztus kialakításával és iparágvezető teljesítményével a Galaxy VS az ideális alap létfontosságú infrastruktúrái számára.