Termékválaszték
TeSys Vario, Mini-Vario
Biztonsági főkapcsolók Kisméretű és kis teljesítményű kézi biztonsági főkapcsolókA TeSys termékcsalád részeTermékek megtekintése Tesys GB2
Megszakítók motorvédelemhez 0,5 … 20 A-ig Termikus-mágneses megszakítók motorvédelemhez 0,5 … 20 A ipari berendezések vezérlő áramköreinek védelméreA TeSys termékcsalád részeTermékek megtekintése TeSys GS
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszolók 1250 A-ig Nagyteljesítményű kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszolók motorvédelemhez 1250 A-igA TeSys termékcsalád részeTermékek megtekintése TeSys DF, LS1/GK1
Olvadóbiztosítós szakaszolók 125 A/690 V-ig Olvadóbiztosítós szakaszolók motorvédelemhez 125 A/690 V-igA TeSys termékcsalád részeTermékek megtekintése