Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

TM258LF42DT képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Logic controller - Modicon M258

Logic controller - Modicon M258 - TM258LF42DT

Logikai vezérlők

TM258LF42DT képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Logic controller - Modicon M258
Logic controller - Modicon M258 - TM258LF42DT
Logikai vezérlők

M258 PLC 42IO Ethernet/CANopen

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    494 395,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Modicon M258
    termék vagy komponens típusa
    Logikai vezérlő
    termékspecifikus alkalmazás
    -
    diszkrét I/O szám
    42
    diszkrét kimeneti szám
    12 esetén output
    4 esetén gyorskimenet
    Kiegészítő jellemzők
    diszkrét bemeneti szám
    10 esetén gyorsbemenet
    12 esetén input
    4 esetén normál bemenet
    diszkrét bemeneti logika
    Nyelő esetén gyorsbemenet
    Nyelő esetén normál bemenet
    Forrás esetén input
    diszkrét bemeneti feszültség
    24 V
    diszkrét bemeneti feszültség típusa
    DC
    feszültségállapot 1 garantálva
    >= 15 V esetén gyorsbemenet
    >= 15 V esetén gyorskimenet
    >= 15 V esetén normál bemenet
    feszültségállapot 0 garantálva
    <= 5 V esetén gyorsbemenet
    <= 5 V esetén gyorskimenet
    <= 5 V esetén normál bemenet
    diszkrét bemeneti áram
    4 mA esetén gyorsbemenet
    4 mA esetén normál bemenet
    bemeneti impedancia
    6 kOhm esetén gyorsbemenet
    6 kOhm esetén normál bemenet
    konfigurálható szűrési idő
    0 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
    1.5 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
    12 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
    4 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
    lökéscsillapító szűrés
    2 µs...4 ms (konfigurálható) fast input/regular input and fast output
    kábeltávolság a készülékek között
    30 mfor gyorsbemenet
    30 mfor gyorskimenet
    30 mfor regular input
    csatornák és belső logika közötti szigetelés
    500 Vrms AC
    csatornák közti szigetelés
    Nincs
    diszkrét kimeneti logika
    Forrás
    diszkrét kimeneti feszültség
    24 V DC
    kimeneti feszültség korlátok
    19.2...28.8 V
    diszkrét kimeneti áram
    4 mA esetén gyorskimenet
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    24 V DC esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
    24 V DC esetén I/O nagyteljesítményű szakasz
    24 V DC esetén villamos hálózat
    betáplálási feszültség korlátok
    20.4...28.8 V
    névleges áramerősség
    0.04 A esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
    0.26 A esetén villamos hálózat
    10 A esetén I/O nagyteljesítményű szakasz
    csúcsáram
    <= 100 kA ideig <= 70 s villamos hálózat
    <= 25 kA ideig <= 500 s I/O nagyteljesítményű szakasz
    <= 50 kA ideig <= 150 s beépített szakértői modulok teljesítménye
    1.2 A ideig > 70 s villamos hálózat
    fogyasztás W-ban
    <= 13.03 W
    utasításonkénti végrehajtási idő
    22 ns: logikai
    memórialeírás
    Villanó 128 MB
    Belső RAM 64 MB
    valós idejű óra
    Felhasználói kalibrálással valósidejű óra, ingadozás: <= 6 s/hónap
    Felhasználói kalibráció nélkül valósidejű óra, ingadozás: < 30 s/hónap -25 °C
    visszatöltött adat
    Típusőrző változók és megőrzött állandók CR2477M Renata, 1,5 év autonómia
    integrált csatlakozási típus
    1 CANopen dugó SUB-D 9, CANopen master
    1 szigetelt soros vonal RJ45 anya, Ethernet Modbus TCP/IP slave (10BASE-T/100BASE-TX)
    1 szigetelt soros vonal RJ45 anya, Modbus master/slave RTU/ASCII vagy ASCII karaktermód (RS232/RS485), 300...115200 bps
    1 szigetelt soros vonal mini B UBS, 480 Mbit/s
    1 szigetelt soros vonal A típusú USB, 480 Mbit/s
    átviteli ráta
    125 kbit/s buszhosszúság esetén 500 m, CANopen
    250 kbit/s buszhosszúság esetén 250 m, CANopen
    50 kbit/s buszhosszúság esetén 1000 m, CANopen
    500 kbit/s buszhosszúság esetén 100 m, CANopen
    10 kbit/s buszhosszúság esetén 5000 m, CANopen
    1000 kbit/s buszhosszúság esetén 4 m, CANopen
    20 kbit/s buszhosszúság esetén 2500 m, CANopen
    800 kbit/s buszhosszúság esetén 25 m, CANopen
    számolás bemeneti szám
    8 mérési bemenet(ek) 200 kHz
    helyi jelzés
    1 LED csatornánként esetén I/O állapot
    1 LED esetén CAN0 STS
    1 LED esetén MBS COM
    1 LED zöld/vörös esetén APP0
    1 LED zöld/vörös esetén APP1
    1 LED zöld/vörös esetén Eth NS (Ethernet hálózat állapota)
    1 LED zöld/vörös esetén Eth ST (Ethernet állapota)
    1 LED zöld/vörös esetén RUN/MS (modul állapot)
    1 LED zöld/vörös esetén USB host
    1 LED zöld/sárga esetén Eth LA (Ethernet aktivitás)
    1 LED vörös esetén BATT (akkumulátor állapot)
    jelölés
    CE
    szerelőtartó
    Szimmetrikus DIN sín
    szélesség
    175 mm
    magasság
    99 mm
    mélység
    85 mm
    termék súlya
    0.55 kg
    Környezet
    szabványok
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    termékbizonyítványok
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    0...55 °C nélkül terheléscsökkentési tényező vízszintes telepítés
    0...60 °C van terheléscsökkentési tényező vízszintes telepítés
    0...50 °C függőleges beszerelés
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -25...70 °C
    relatív páratartalom
    5...95 % kondenzáció nélkül
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 61131-2
    szennyezési fok
    2 megfelel IEC 60664
    Működési magasság
    0...2000 m
    tárolási magasság
    0...3000 m
    rezgési ellenállás
    1 gn 8.4...150 Hz DIN sín
    3,5 mm 5...8.4 Hz DIN sín
    ütésállóság
    15 gn esetén 11 ms
    ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
    4 kV csatlakozáskor megfelel EN/IEC 61000-4-2
    8 kV levegőben megfelel EN/IEC 61000-4-2
    elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
    1 V/m 2...2.7 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-3
    ellenállás gyors tranziensekkel szemben
    1 kV I/O megfelel EN/IEC 61000-4-4
    1 kV árnyékolt kábel megfelel EN/IEC 61000-4-4
    2 kV erősáramú vezetékek megfelel EN/IEC 61000-4-4
    átmeneti ellenállás
    0.5 kV differenciáló üzemmód megfelel EN/IEC 61000-4-5
    1 kV normál üzemmód megfelel EN/IEC 61000-4-5
    sugárzott/vezetett zavar
    CISPR11
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Modicon M258 Logic Controller, Hardware Guide (Változat 08)
    Modicon M258 Logic Controller, Programming Guide (Változat 09)
    SoMachine Compatibility and Migration, User Guide (Változat 06)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD files for TM258LF42DT: Modicon M258 logic controller (Változat 1.0)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Változat 1.0)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Változat 1.1)
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Változat 1.4)
     Dátum 2018.05.03.
    Méret 1.4 MB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M258 Logic Controller, Product End-of-Life Instructions (Változat 2.0)
    TM258L... M258 Controller, Product End-of-Life Instructions (Változat 1.0)
    Firmware - Megjelent
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M258 LMC058 Firmware (Változat 2.0.31.40)
     Dátum 2019.01.31.
    Méret 6.2 MB
     Dátum 2019.01.31.
    Méret 6.2 MB
     Dátum 2019.01.31.
    Méret 815.7 KB
    M258 LMC058 Firmware (Változat 4.0.3.6)
     Dátum 2019.01.31.
    Méret 16.6 MB
     Dátum 2019.01.31.
    Méret 11.9 MB
     Dátum 2019.01.31.
    Méret 815.7 KB
    Firmware - Frissítések
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Last Release Notes (Változat 4.0.3.6)
     Dátum 2019.01.14.
    Méret 815.7 KB
    Tengerészeti tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Változat 2.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Változat 2.0)
     Dátum 2018.05.23.
    Méret 232.5 KB
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.10.
    Méret 2.7 MB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M258 Logic controller, Product Environmental Profile (Változat 3.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.10.
    Méret 0
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.10.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.