Smart Factory: egy hely, ahol mindent megismerhet az innovatív technológiákról, az energiahatékonyságról, az ipari automatizálásról és még sok minden másról!.
Történetünk
A jelenleg Szigetszentmiklóson található regionális logisztikai központunk 2007-ben kezdte meg működését. Csaknem 25.000 nm alapterületen mintegy 230 munkatársunk folytat itt logisztikai és adaptációs tevékenységet. Naponta átlagosan 14.500 csomagot mozgatunk meg, ami közel 100 tonnának felel meg. A központ 21 országot lát el Schneider Electric termékekkel.
A logisztikai központ fejlődése
2007
• Szállítás Magyarországra
• 15 központ a CEE területén
• Alapterület: 9.000 m2
• Kezelt csomagok száma: 3.000
2010
• Szállítás a CEE országokba
• 7 központ a CEE területén
• Alapterület: 18.500 m2
• Kezelt csomagok száma: 8.000
2020
• Szállítás a CEE és egyéb országokba
• 3 központ a CEE területén
• Alapterület: 24.816 m2
• Kezelt csomagok száma: 14.500
Smart Distribution Center
Büszkék vagyunk rá, hogy a szigetszentmiklósi logisztikai központ az első öt olyan Schneider Electric létesítmény között található, melyek elnyerték a ‚Smart’ minősítést. Nem csupán fejlesztjük és értékesítjük az ipari automatizálást, valamint az energiagazdálkodás digitalizációját támogató rendszereket, de saját magunk is élünk az általuk kínált lehetőségekkel. Az elmúlt években többek között informatikai fejlesztéseket, illetve az anyagmozgatás hatékonyságát növelő projekteket hajtottunk végre. A kövekező ISO minősítésekkel rendelkezünk: ISO 9001/14001/45001/50001
A vevői visszajelzések alapján
A Canalis termékek csomagolásának fejlesztése a logisztikai központban
Fontosak a vevői visszajelzések
A Prisma termékek csomagolásának fejlesztése a logisztikai központban