altivar

Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV600

Frekvenciaváltók szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, illetve kompresszorokhoz 2600 kW teljesítményig

Kategóriák:

Altivar Process ATV900

Altivar Process ATV900

Frekvenciaváltók szállítószalagokhoz, darukhoz, illetve malmokhoz 2600 kW teljesítményig

Kategóriák:

Altivar Process ATV6000

Altivar Process ATV6000

Frekvenciaváltók középfeszültségű alkalmazásokhoz 20 MW teljesítményig Digitálisan kezelhető frekvenciaváltók, amelyek bevált megoldást kínálnak mindenféle 2Q alkalmazáshoz 13,8 kV-ig.

Altivar Process ATV6100

Altivar Process ATV6100

Frekvenciaváltók középfeszültségű alkalmazásokhoz 8880 kW-ig. Kompakt és gazdaságos általános célú frekvenciaváltók 11 kV-ig.

Termékadatok megtekintése

A legjobb motorvezérlő berendezés

Az alkalmazásához legmegfelelőbb motorvezérlés kiválasztása

Megtervezheti saját megoldását három egyszerű lépésben az EcoStruxure Motor Control Configurator online eszköz segítségével.

  • mySchneider alkalmazás

  • EcoStruxure™ Asset Advisor hajtásokhoz

Segítségre van szüksége?

Segítségre van szüksége?

Termékválasztó

Termékválasztó

Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

Árajánlat kérése

Árajánlat kérése

Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hol vehetem meg?

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

Help Center

Help Center

Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.