Ismerje meg Uniflair termékcsaládunkat
Hűtési rendszerek a hőmérséklet és páratartalom precíz szabályozására kritikus IT és ipari környezetekben.

Az Edge környezetektől az AI‑alkalmazásokig az Uniflair termékcsalád minden igényt lefed. A teljes portfólió hűtőberendezéseket (chillereket), helyiséghűtő és InRow klímamegoldásokat foglal magában. A hatékony működésre és a beruházások gyors megtérülésére tervezve pontos hőmérséklet‑ és páratartalom‑szabályozást biztosít adatközponti, felhő- és edge computing környezetekben.
Ismerje meg kínálatunkat
IT és technológiai hűtők
Uniflair hűtőberendezések.png)
Teljesen integrált, kompakt chiller termékcsalád, amely rugalmasan alkalmazkodik az eltérő igényekhez, és minden üzemi körülmény között folyamatos hűtést biztosít.
Termékadatok megtekintése
- Uniflair léghűtéses chillerek - Léghűtéses chillerek axiális ventilátorokkal, kültéri telepítésre, kritikus fontosságú alkalmazásokhoz

Uniflair Air Cooled Chillers
Uniflair Air Cooled ChillersKültéri léghűtéses folyadékhűtők axiális ventilátorokkal kritikus alkalmazásokhoz Uniflair szabadhűtéses hűtőberendezések - Szabadhűtéses folyadékhűtők axiálventilátorokkal és integrált szabadhűtéses rendszerrel a folyamatos üzemeltetési alkalmazásokhoz 
Uniflair Free Cooling Chillers
Uniflair Free Cooling ChillersSzabadhűtéses folyadékhűtők axiális ventilátorokhoz és integrált szabadhűtéses rendszerhez, folyamatosan üzemelő alkalmazásokhoz Uniflair vízhűtéses chillerek - Vízhűtéses chillerek nagy teljesítményű vízhűtéses rendszerekhez, szárazhűtőkkel, hűtőtornyokkal vagy távoli kondenzátorokkal kombinálva 
Uniflair Water Cooled Chillers
Uniflair Water Cooled ChillersVízhűtéses alkalmazásokhoz való vízhűtéses folyadékhűtők, melyek kombinálhatók nagy méretű, távoli száraz hűtőkkel, hűtőtornyokkal vagy távoli kondenzátorokkal
Helyiséghűtő klímaberendezések
Uniflair helyiséghűtés
Teljes körű és rugalmas közvetlen elpárologtatású (DX) és hűtött vizes helyiséghűtő klímakínálat, pontos hőmérséklet‑ és páratartalom‑szabályozással Edge és adatközponti alkalmazásokhoz.
Termékadatok megtekintése
- Uniflair kis helyiségek és Edge környezetek hűtési megoldásai - Nagy teljesítményű hűtőberendezések kis technológiai helyiségekhez és Edge alkalmazásokhoz, 5–20 kW hűtési teljesítménnyel

Uniflair Small Room Cooling
Uniflair Small Room CoolingRugalmas, körkörös hűtés kisebb informatikai környezetek számára Uniflair közepes és nagy méretű helyiségek hűtési megoldásai - Peremhűtési megoldások közepes és nagy adatközponti, valamint IT környezet 
Uniflair Med/Large Room Cooling
Uniflair Med/Large Room CoolingKörkörös hűtés közepes és nagy adatközpontok számára.
Közvetlen közeli (close‑coupled) hűtési megoldások
Uniflair InRow hűtés
Sor‑szintű, hűtött vizes és közvetlen elpárologtatású hűtési megoldások racksorokhoz, célzott hűtést biztosítva kis‑ és közepes méretű adatközpontokban.
Termékadatok megtekintése
- Uniflair InRow közvetlen elpárologtatású (DX) hűtési megoldások - Close‑coupled, levegős, vizes és glikolos hűtés szerverszekrényekhez, géptermekhez és adatközpontokhoz

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling
Uniflair Direct Expansion InRow CoolingSzoros csatolású levegő, víz és glikol alapú hűtési rendszerek, rackek, szerverhelyiségek és adatközpontok számára Uniflair InRow hűtött vizes hűtési megoldások - Close‑coupled, hűtött vizes InRow hűtési megoldások közepes és nagyméretű adatközpontokhoz 
Uniflair Chilled Water InRow Cooling
Uniflair Chilled Water InRow CoolingSzorosan csatolt vízhűtés a közepes és nagy méretű adatközpontok számára
Segítségre van szüksége?
Termékválasztó
Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.
Árajánlat kérése
Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
Help Center
Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.