Az EcoStruxure Power Build a Schneider Electric kapcsolószekrények és kiselosztók összeállítását támogató és ajánlatkészítő, ingyenesen letölthető szoftver. Az EcoStruxure Power Design szoftverből exportált tervek alapján, vagy az eszközök és kiegészítők termékválasztók segítségével történő kiválasztása nagyban megkönnyíti a teljes ajánlat elkészítését és árazását. A helyi igények szerinti termékadatbázis biztosítja a naprakész anyagjegyzék elkészítését. Olyan szoftvert kínálunk Önnek, mellyel hatékonyan és sokféle formátumban menthető berendezés-összeállítást és beárazott anyagjegyzéket készíthet.
EcoStruxure Power Build
Minimális rendszer- és hardverkövetelmények:
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 - 32bit
• Processzor: 3,3 GHz-es 2 magos
• RAM memória: 4 GB
• Szabad lemezterület: 4 GB
Ajánlott rendszer- és hardverkövetelmények:
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 - 64bit
• Processzor: 3,3 GHz-es 4 magos
• RAM memória: 8 GB
• Szabad lemezterület: 4 GB
Ismerje meg a funkciókat és előnyöket
Ismerje meg a funkciókat és előnyöket
Hatékony ajánlat-összeállítás
Árfolyamok kezelése
Felhasználói cikktörzs
Aktuális termékadatbázis
Automatikus frissítés
Automatikus kapcsolószekrény-berendezés
Hőellenőrzés
Okosítás
EcoStruxure Power Design szoftverben készített tervek felhasználása
Sokoldalú kimeneti formátum
További termékinformációk
Hogyan támogatjuk Önt az ajánlatok elkészítésében?
Használja az alábbi információforrásokat és képzéseket.
Képzések
Az EcoStruxure Power Build szoftver részletes használatát bemutató és további hasznos webináriumok.
További részletek
EcoStruxure Power Design
Az EcoStruxure Power Design egy könnyen használható tervezői szoftver, mely gyors és hatékony tervezést tesz lehetővé, a valós idejű számításoknak és a sokféle kimeneti formátumnak köszönhetően.
Töltse le most
Segítségre van szüksége?
Termékválasztó
Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.
Árajánlat kérése
Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
Help Center
Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.