Megelőző karbantartás, ideértve a diagnosztikát és a javító karbantartást, a reagálási kötelezettségvállalás pedig garantálja a gondtalan üzemelést.
Az egyénre szabott karbantartási csomag segít a költségek csökkentésében, miközben javítja a berendezések rendelkezésre állását és meghosszabbítja azok élettartamát. Gyártási szakértelmünk hosszú távú támogatást és gyors reakcióidőket biztosít.
Biztosítsa a költséghatékony energetikai folytonosságot Advantage Service terveinkkel!
Az energiaellátási folytonosság kritikus fontosságú a nagy telephelyeken.
A költségvetés kezelése közben segítünk abban, hogy sikerrel járjon vállalkozásában: növelje villamos berendezéseinek rendelkezésre állását és élettartamát.
Előnyök
Több, mint 4000 szakértő a berendezések architektúrájának, technológiáinak, tulajdonságainak és fejlesztésének mélyreható ismeretével a szolgáltatás teljes életciklusa alatt
Több mint 10 fejlett diagnosztikai eszköz és szoftver a berendezés meghibásodásának előrejelzésére
Több mint 14000 tartalékalkatrész-adatbázis a hatékony sürgősségi beavatkozás támogatására, a nem megfelelő időben történő és költséges áramkimaradások költségeinek csökkentésére
Advantage Service Plan Connect
A standard és digitális szolgáltatási tervek együttes alkalmazásával gondtalanul dolgozhat.
Alacsonyabb működési költségek Az éves karbantartási költségvetés ellenőrzése Leállások és kritikus veszteségek csökkentése
Nagyobb biztonság, rendelkezésre állás és élettartam
A gyártó által végzett karbantartás Fokozott biztonság és védelem Hosszabb üzemidő és élettartam a berendezéseknek
Kötelezettségvállalás válaszadással kapcsolatban
24 órás telefonos támogatás Sürgősségi helyszíni beavatkozás és elsőbbségi hozzáférés pótalkatrészekhez
Testreszabott opciók
Széles körű képzési portfólió a jobb működési hatékonyság és biztonság érdekében A telepített bázis egynapos ellenőrzése Szolgáltatási előzmények a myFieldServices szolgáltatással egy gombnyomásra
Igény szerinti karbantartás vagy szervizcsomag?
A legtöbb vállalatnál hiányosságok tapasztalhatók az elektromos infrastruktúra karbantartási gyakorlatában, ami fokozza a biztonsággal, üzemeltetéssel és a berendezések élettartamával kapcsolatos aggodalmakat. Ez a tanulmány javaslatot nyújt a berendezések megbízhatóságának javításához és a villamos berendezések működési élettartamának meghosszabbításához.