1. Mi az a DCIM szoftver?
Az adatközponti infrastruktúramenedzsment (DCIM) szoftver az adatközponti infrastruktúra felügyeletét és kezelését szolgáló innovatív megoldás. Átláthatóbbá és szabályozhatóbbá teszi az informatikai infrastruktúrát. A DCIM bevezetése segítséget nyújt a kapacitástervezéshez és az üzemidő fenntartásához, valamint a helyszíni, peremhálózati és felhőbeli riasztások kezeléséhez.
2. Mivel járul hozzá egy jobb adatközpont-felügyeleti szoftver a jobb üzletmenethez?
A DCIM 3 szoftver valós idejű láthatóságot kínál. Az adatközponti infrastruktúramenedzsment ilyen jellegű fejlesztésével minden rendszer, kiszolgáló, tároló, hálózati eszköz és a hűtés felügyelete is megvalósul. Rugalmas, biztonságos és gyártósemleges DCIM szoftver segítségével tájékozott döntések hozhatók a kapacitástervezésről és az erőforrások elosztásáról. Ez a rendelkezésre álló erőforrások jobb kihasználását eredményezi.
Az összes kritikus rendszer folyamatos megfigyelésével párosuló előre meghatározott karbantartással a vállalkozások elkerülhetik a költséges leállásokat. A problémák felmerülésekor küldött riasztások által a problémák elháríthatók, mielőtt nagyobb meghibásodás következne be.
3. Milyen előnyökkel jár az adatközpont-felügyeleti szoftver használata?
Az EcoStruxure IT alkalmazásainkkal felügyelt adatközpontokban jelentősen csökkennek a költségek, javul az üzemidő, és általában javul az üzemeltetés és a hatékonyság. A környezet valós idejű átláthatósága révén megtervezhetők a következő lépéseket, optimalizálhatók a feladatok, és az adatközpont működtetésének minden fő jellemzője jelentősen javulhat.