I relè di protezione Easergy definiscono un nuovo standard nella distribuzione elettrica avanzata. L’elevata connettività potenzia le applicazioni per smart grid digitalmente connesse. Scopri funzionalità all'avanguardia in termini di protezione, monitoraggio e controllo della rete elettrica.
![Testo alternativo di default](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/51179/900/Gamme-Easergy-P1-P3-P5-T300_IC-654x654.jpg)
Relè di protezione
Perché i relè di protezione Easergy costituiscono un punto di riferimento nel settore? Grazie a oltre 100 anni di esperienza e all'innovativa tecnologia IoT, i relè di protezione Easergy contribuiscono a migliorare l'affidabilità e la sicurezza, semplificando l'esercizio delle reti intelligenti. Questi relè provvedono al rilevamento, al collegamento, alla protezione e alla mobilitazione dei dati IoT per ottimizzare la protezione e il controllo delle reti intelligenti anche nelle situazioni più critiche.Automazione per la distribuzione
In che modo Easergy riduce le interruzioni elettriche? Grazie a un approccio moderno e connesso all'automazione della distribuzione dell'alimentazione, i dispositivi Easergy consentono di individuare e risolvere più rapidamente i guasti. I dispositivi Easergy, frutto di oltre 35 anni di esperienza, includono innumerevoli funzioni, dagli indicatori di circuiti guasti fino al ripristino automatico dell'alimentazione, e sono disponibili in soluzioni scalabili adatte a qualunque esigenza.Vantaggi connessi
• Maggiore affidabilità, grazie all'impiego di tecniche consolidate e ai dati IoT per prolungare la durata delle apparecchiature.• Ottimizzazione dell'efficienza con prodotti modulari e strumenti digitali per semplificare la vita quotidiana.
• Maggiore sicurezza, grazie alle particolari caratteristiche progettate per ridurre i rischi operativi.