FAQを参照する
インバーター/ ATVシリーズの出力容量(kW)とモーターの容量(kW)に差があっても接続が可能か?
ATVシリーズの出力容量(kW)と、モーターの容量(kW)に差が有っても接続できる場合があります。
パラメータ[nPr](Rated motor power:定格モーター出力)を変更することによりインバーターの出力容量を変更できます。
機種により設定できる値は異なりますがおおよそ出力容量が上下1サイズ異なるインバーターの設定幅があります。
例:
ATV12H037M3:定格 0.37kW 設定可能幅(nPr) 0.1~0.75kW
ATV12H075M3:定格 0.75kW 設定可能幅(nPr) 0.1~2.2kW
他のモーターパラメーターもご設定いただいた後にオートチューニングを
実施して頂くことにより、モーターのスペックを最大限に引き出せます。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: