Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą

A9A26897
Gali pranešti apie susijusio įrenginio signalizacijos informaciją į Acti9 Smartlink
Suderinamas su Acti9 diapazonais, tokiais kaip Smartlink Modbus Slave, Smartlink Ethernet ir Smartlink SI B
Taip pat suderinamas su iC60, iID, iC40 ir iSW-NA
Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
1
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Use Again
Atsiėmimas
Taip
Šis Acti9 iOF+SD24 elektrinis pagalbinis įtaisas yra dvigubas atidaromas/uždarantis ir gedimą rodantis kontaktas. Jis skirtas iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 ir iID dvigubiems terminalams. 2 kontaktai 1 NO + 1NC gali pranešti apie susijusio įrenginio signalizacijos informaciją į Acti9 Smartlink. Programuojamam loginiam valdikliui taip pat pranešama apie elektros gedimą, pagalbinio suveikimo įjungimą, susijusio įrenginio informaciją atidaryta arba uždaryta. Plotis 9 mm žingsniais yra 1. Jis suderinamas su pasroviui skirta kombaino šyna. Nuotolinis padėties rodymas ir išjungimas dėl susijusio įrenginio gedimo. In vardinė darbinė srovė yra nuo 2mA (mini) iki 100mA (maxi), priklausomai nuo vardinės įtampos. Ue vardinė darbinė įtampa yra 240 VDC. Darbinė temperatūra nuo -25°C iki +70°C. Laikymo temperatūra nuo -40°C iki +85°C. Šis gaminys atitinka IEC/EN 60947-5-1 standartus. /Tekstas išverstas mašininiu vertimu./
range of product | Acti9 |
---|---|
Produkto arba komponento tipas | OC ir gedimo kontaktas |
Trumpasis įrenginio pavadinimas | iOF+SD 24 |
Įrenginio taikymas | „Smartlink“ sąsajai |
signalo kontaktų sudėtis | 1 NO + 1 NC |
[In] vardinė srovė | DC-12 2…100 mA adresu 24 V , NUOLATINĖ SROVĖ +/- 20 % |
9 mm žingsniai | 1 |
Standartai | IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 |
Kokybės etiketės | CE |
Suderinamumas su diapazonu | Acti9 iSW-NA Acti9 iC60 Acti9 iC65 Acti9 iID Acti9 ARA Acti9 RCA Acti9 iDPN (China version) Acti9 iDPN Vigi Acti9 jungtys Ti24 Acti9 iC40 |
---|---|
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa | 500 V atitinkantis IEC 60664-1 |
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa | 6 kV atitinkantis IEC 60664-1 |
Vietinis signalizavimas | Mechaninis indikatorius |
Montavimo režimas | Prisekite |
Montavimo atrama | DIN bėgelis |
Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumas | apačioje : TAIP |
Aukštis | 88 mm |
Plotis | 9 mm |
Gylis | 73,5 mm |
Grynasis svoris | 25 g |
Spalva | baltas |
Elektrinis patvarumas | 20000 ciklai atitinkantis IEC 60947-5-4 |
Jungtys – gnybtai | spyruoklinis gnybtas Ti24 ( viršuje ) 2 kabelis (-iai) 0,5…1,5 mm² - lankstus spyruoklinis gnybtas Ti24 ( viršuje ) 2 kabelis (-iai) 0,5…1,5 mm² - standus |
Vielos nuėmimo ilgis | 10 mm |
Užterštumo laipsnis | 2 atitinkantis IEC 60664-1 |
---|---|
Viršįtampio kategorija | III |
Tropikalizacija | 2 atitinkantis IEC 60947-5-1 |
Santykinė drėgmė | 93 % adresu 40 °C |
veikimo aplinkos oro temperatūra | −25…70 °C |
Laikymo aplinkos oro temperatūra | −40…85 °C |
Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
1-os pakuotės aukštis | 2,200 cm |
1-os pakuotės plotis | 8,000 cm |
1-os pakuotės ilgis | 9,500 cm |
1-os pakuotės svoris | 37,000 g |
Antros pakuotės vieneto tipas | BB1 |
Vienetų skaičius 2 pakuotėje | 12 |
2-os pakuotės aukštis | 8,500 cm |
2-os pakuotės plotis | 10,000 cm |
2-os pakuotės ilgis | 27,000 cm |
2-os pakuotės svoris | 523,000 g |
Trečios pakuotės vieneto tipas | S03 |
Vienetų skaičius 3 pakuotėje | 120 |
3-ios pakuotės aukštis | 30,000 cm |
3-ios pakuotės plotis | 30,000 cm |
3-ios pakuotės ilgis | 40,000 cm |
3-ios pakuotės svoris | 5,897 kg |
Garantija | 18 months |
---|
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
1
Gaminio ekologinė charakteristika (angl. - PEP)
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Pakuotė be plastiko
Taip
Atitinka
REACh direktyva
Statusas be halogeno
Produkte yra halogenų, viršijančių ribines vertes
Use Again
Žiedinės ekonomikos profilis
Atsiėmimas
Taip
WEEE Label

Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.