Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą

A9C70122
Environmental Data
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Use Again
Atsiėmimas
Taip
Ši Acti9 RCA nuotolinio valdymo sistema skirta iC60 grandinės pertraukikliams. Tai leidžia nuotoliniu būdu valdyti grandinės pertraukiklius su arba be Vigi RCD, su pagalbiniu arba be jo. Tai leidžia iš naujo nustatyti grandinės pertraukiklį po suveikimo, laikantis galiojančių saugos principų ir taisyklių. Plotis 9 mm žingsniais yra 7. tai leidžia valdyti vietinį valdymo rankenėlę. Šis įrenginys valdo 1P, 1P+N, 2P įrenginius su Ti24 sąsaja. Galimi 2 veikimo po išjungimo pasirinkimai (A) nuotolinio grandinės pertraukiklio atstatymo įjungimas arba (B) nuotolinio atstatymo slopinimas. Versija su Ti24 sąsaja leidžia tiesiogiai susieti nuotolinio valdymo pultą su programuojamu loginiu valdikliu, priežiūros sistema, ryšio įrenginiu, turinčiu įėjimus/išėjimus 24VDC (valdymo, OF ir SD indikacijos). Grandinę į saugos konfigūraciją nustato užrakinimo įtaisas. Versija su Ti24 sąsaja leidžia nuotoliniu būdu rodyti bepotencialų kontaktą, numatyti 2 darbo režimus 1 ir 3. Darbinė temperatūra nuo -25°C iki +60°C. Laikymo temperatūra nuo -40°C iki +85°C. /Tekstas išverstas mašininiu vertimu./
range of product | Acti9 |
---|---|
Produkto arba komponento tipas | Pagalbinis nuotolinio valdymo pultas |
Trumpasis įrenginio pavadinimas | RCA iC60 |
Signalo kontaktų sudėtis | 1 OF kontaktai be įtampos 1 OF Ti24 1 SD Ti24 |
Signalizacijos grandinės įtampa | kontaktas be įtampos 24...230 V 0,01…1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC |
Valdymo tipas | nuotolinio valdymo pultas impulsas ir palaikomas 230 V AC 50/60 Hz nuotolinio valdymo pultas prižiūrėtas Ti24 24 V NUOLATINĖ SROVĖ |
---|---|
Įvesties srovė | 5 mA impulsas 5 mA prižiūrimi 5,5 mA palaikoma labai žema įtampa |
Impulso trukmė | >= 200 ms valdymo grandinė |
Reagavimo laikas | < 500 ms |
[Us] vardinė maitinimo įtampa | 230 V AC 50/60 Hz |
Suvartojamos galios kiekis W | 1 W |
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa | 400 V |
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa | 6 kV |
Nustatymo vertė | auto : įgaliotas nuotolinio valdymo pultas išjungti : nuotolinio valdymo pultas užblokuotas 1 režimas : centrinis valdymas 3 režimas : centrinis valdymas ir vietinis valdymas pozicija A : leidžiamas pakartotinis uždarymas po suveikimo pozicija B : vėl užsidarymas slopinamas po sujungimo |
Vietinis signalizavimas | mirksi žalias LED : paruoštas veikti mirksi oranžinė LED : neveikiantis |
Montavimo režimas | Pataisyta |
Montavimo atrama | DIN bėgelis |
Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumas | NE |
9 mm žingsniai | 7 |
Aukštis | 93 mm |
Plotis | 63 mm |
Gylis | 75,5 mm |
Grynasis svoris | 400 g |
Spalva | baltas |
Elektrinis patvarumas | 10000 ciklai |
Mechaninis patvarumas | 10000 ciklai |
Numatyta užrakinti | Rakinama |
Vielos nuėmimo ilgis | maitinimo šaltinis : 10 mm dėl apačioje ryšį įvestis : 10 mm dėl apačioje ryšį išėjimas : 8 mm dėl viršuje ryšį Ti24 sąsaja : 10 mm dėl terminalas ryšį |
Priveržimo momentas | pagalbinis išėjimas : 0,7 N.m pagalbinis tiekimas : 1 N.m pagalbinis įėjimas : 1 N.m |
Fizinė sąsaja | Ti24 |
Suderinamumas su diapazonu | Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 iMDU įtampos adapteris Modicon PLC |
Produkto suderinamumas | 2P iC60 1P + N iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 iMDU PLC |
IP apsaugos laipsnis | IP20 atitinkantis IEC 60529 IP40 ( modulinis korpusas) atitinkantis IEC 60529 |
---|---|
Užterštumo laipsnis | 3 atitinkantis IEC 60947 |
Viršįtampio kategorija | II |
Tropikalizacija | 2 |
Santykinė drėgmė | 93 % adresu 40 °C |
Laikymo aplinkos oro temperatūra | −40…70 °C |
veikimo aplinkos oro temperatūra | −25…60 °C |
Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
1-os pakuotės aukštis | 9 cm |
1-os pakuotės plotis | 11 cm |
1-os pakuotės ilgis | 16,2 cm |
1-os pakuotės svoris | 511 g |
Antros pakuotės vieneto tipas | S03 |
Vienetų skaičius 2 pakuotėje | 14 |
2-os pakuotės aukštis | 30 cm |
2-os pakuotės plotis | 30 cm |
2-os pakuotės ilgis | 40 cm |
2-os pakuotės svoris | 7,64 kg |
Garantija | 18 months |
---|
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Gaminio ekologinė charakteristika (angl. - PEP)
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Pakuotė be plastiko
Taip
Atitinka išimtis
SCIP numeris
B8c15fe3-1dc6-4f35-9424-c18fefb11ba3
REACh direktyva
Be PVC
Ne
Use Again
Žiedinės ekonomikos profilis
Atsiėmimas
Taip
WEEE Label

Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Prekės dažnai perkamos kartu
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.