Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.
0
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60N, 1P, 6A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)

A9F79106

Polių aprašymas:

[In] vardinė srovė:

kreivės kodas:

Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
8
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
information_stroke
Perdirbto kartono kiekis sudaro mažiausiai 70 % (50 % JAV). Kai kuriuose užsakymuose gali būti neperdirbtų kartono, kol baigsis atsargos.
Taip
Use Again
Atsiėmimas
information_stroke
Ar produktas įtrauktas į visuotinę grąžinimo programą. Kai kurie produktai gali būti įsigyti kai kuriose geografinėse vietovėse, prašome patikrinti, ar jie yra jūsų šalyje.
No
Specifikacijos
arrow2_down
Pagrindinis
Įrenginio taikymasPaskirstymas
DiapazonasActi9
Produkto pavadinimasActi9 iC60
Produkto arba komponento tipasMiniatiūrinis grandinės pertraukiklis
Trumpasis įrenginio pavadinimasIC60N
Polių aprašymas1P
Apsaugotų stulpų skaičius1
[In] vardinė srovė6 A
Tinklo tipasNUOLATINĖ SROVĖ
AC
Kelionės bloko technologijaŠiluminis-magnetinis
kreivės kodasC
Pertraukimo pajėgumas6000 A Icn adresu 230 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60898-1
10 kA Icu adresu <= 72 V NUOLATINĖ SROVĖ atitinkantis EN/IEC 60947-2
15 kA Icu adresu 12...60 V NUOLATINĖ SROVĖ atitinkantis EN/IEC 60947-2
10 kA Icu adresu 220...240 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2
36 kA Icu adresu 12...60 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2
20 kA Icu adresu 100...133 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2
Panaudojimo kategorijaA kategorija atitinkantis EN 60947-2
A kategorija atitinkantis IEC 60947-2
Tinkamumas izoliacijaitaip atitinkantis EN 60898-1
taip atitinkantis EN 60947-2
taip atitinkantis IEC 60898-1
taip atitinkantis IEC 60947-2
StandartaiEN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Papildoma
Tinklo dažnis50/60 Hz
magnetinio išjungimo riba8 x In +/- 20 %
[ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas27 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % atitinkantis EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % atitinkantis IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % atitinkantis EN 60947-2 - 72 V NUOLATINĖ SROVĖ
10 kA 100 % atitinkantis IEC 60947-2 - 72 V NUOLATINĖ SROVĖ
15 kA 100 % atitinkantis EN 60947-2 - 12...60 V NUOLATINĖ SROVĖ
15 kA 100 % atitinkantis IEC 60947-2 - 12...60 V NUOLATINĖ SROVĖ
Apribojimų klasė3 atitinkantis EN 60898-1
3 atitinkantis IEC 60898-1
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa500 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz atitinkantis IEC 60947-2
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa6 kV atitinkantis EN 60947-2
6 kV atitinkantis IEC 60947-2
Kontakto padėties indikatoriusTaip
Valdymo tipasPerjungti
Vietinis signalizavimasKelionės indikatorius
Montavimo režimasPataisyta
Montavimo atramaDIN bėgelis
Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumasviršuje arba apačioje : TAIP
9 mm žingsniai2
Aukštis85 mm
Plotis18 mm
Gylis78,5 mm
Grynasis svoris0,215 kg
Spalvabaltas
Mechaninis patvarumas20000 ciklai
Elektrinis patvarumas10000 ciklai
Jungtys - gnybtaivienas terminalas ( viršuje arba apačioje ) 1…25 mm² standus
vienas terminalas ( viršuje arba apačioje ) 1…16 mm² lankstus
Vielos nuėmimo ilgis14 mm dėl viršuje arba apačioje ryšį
Priveržimo momentas2 N.m viršuje arba apačioje
apsauga nuo įžeminimoBe
Aplinka
IP apsaugos laipsnisIP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Užterštumo laipsnis3 atitinkantis EN 60947-2
3 atitinkantis IEC 60947-2
Viršįtampio kategorijaIV
Tropikalizacija2 atitinkantis IEC 60068-1
Santykinė drėgmė95 % adresu 55 °C
Veikimo aukštis0...2000 m
veikimo aplinkos oro temperatūra−35…70 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra−40…85 °C
Pakavimo vienetai
Pirmos pakuotės vieneto tipasPCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje1
1-os pakuotės aukštis2,000 cm
1-os pakuotės plotis7,500 cm
1-os pakuotės ilgis9,500 cm
1-os pakuotės svoris110,300 g
Antros pakuotės vieneto tipasBB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje12
2-os pakuotės aukštis8,500 cm
2-os pakuotės plotis10,000 cm
2-os pakuotės ilgis22,500 cm
2-os pakuotės svoris1,380 kg
Trečios pakuotės vieneto tipasS03
Vienetų skaičius 3 pakuotėje132
3-ios pakuotės aukštis30,000 cm
3-ios pakuotės plotis30,000 cm
3-ios pakuotės ilgis40,000 cm
3-ios pakuotės svoris15,581 kg
Sutartinė garantija
Garantija18 months
arrow2_down
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Poveikis aplinkai
Use Better
Medžiagos ir pakavimas
Use Again
Perpakavimas ir pakartotinis gamyba
Dokumentai
arrow2_down
Programinė įranga ir programinė aparatinė įranga
arrow2_down
arrow2_down

Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!

Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

  • Gaminių dokumentai
  • Programinės įrangos atsisiuntimai
  • Gaminių parinkiklis
  • Gaminių pakeitimas ir keitimas
  • Susisiekite su klientų aptarnavimo centru
  • Rasti mūsų biurus
  • Gauti kainos pasiūlymą
  • Kur nusipirkti
  • Karjera
  • Įmonės profilis
  • Pranešti apie nusižengimą
  • Pasiekiamumas
  • Naujienos
  • Investuotojai
  • „EcoStruxure“
  • Darbo paieška
  • Tinklaraštis
  • Privatumo politika
  • Slapukų informacija
  • Naudojimo sąlygos
  • Change your cookie settings