
Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą

2 vaizdo įrašai
LGYT1N05
Environmental Data
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Use Again
Atsiėmimas
Taip
Šis Linergy gaminys yra neutralus gnybtų blokas su trumpikliu. Jame yra 5 išėjimai (1 varžtinė jungtis 25 mm², 4 bevaržtės jungtys 4 mm²). In vardinė srovė yra iki 63A. Jis skirtas montuoti gyvenamuosiuose ir mažuose pastatuose. Matmenys: (W) 26,8 mm x (A) 45,5 mm x (G) 40,5 mm. Laikymo temperatūra nuo -25°C iki 60°C. /Tekstas išverstas mašininiu vertimu./
Diapazonas | Linergy |
---|---|
Produkto arba komponento tipas | Terminalo blokas |
Priedų / atskirų dalių kategorija | Jungiamasis priedas |
Suderinamumas su diapazonu | Resi9 aptvarą Pragma aptvarą Kaedra aptvarą |
Spalva | mėlyna |
Suteikta įranga | 1,0 x megztinis |
---|---|
Skydo tvirtinimas | Įleistinis Paviršinis |
[In] vardinė srovė | 63 A |
[Ue] vardinė eksploatacinė įtampa | 440 V AC |
Gnybtų blokų skaičius | 1 neutralus ( sraigtiniai ir bevaržtiniai gnybtai) su 5 išvykstantiems |
Skirstomojo bloko atšakos | 1 x 25 mm² dėl neutralus 4 x 4 mm² dėl neutralus |
Jungtys - gnybtai | prisukamieji gnybtai ( neutralus ) , 4 x 6 mm² ( pusiau kietas ) prisukamieji gnybtai ( neutralus ) , 4 x 4 mm² ( lankstus ) sraigtiniai gnybtai ( neutralus ) , 1 x 25 mm² ( lankstus ) sraigtiniai gnybtai ( neutralus ) , 1 x 16 mm² ( standus ) prisukamieji gnybtai ( neutralus ) , 4 x 6 mm² ( standus ) prisukamieji gnybtai ( neutralus ) , 4 x 4 mm² ( lankstus su antgaliu ) sraigtiniai gnybtai ( neutralus ) , 1 x 25 mm² ( pusiau kietas ) |
Laisvi lizdai | 1 džemperiui prijungti kitą gnybtų bloką |
Plotis | 26,8 mm |
Aukštis | 45,5 mm |
Gylis | 40,5 mm |
Rinkos segmentas | Nedidelės komercinės paskirties Gyvenamieji namai |
Laikymo aplinkos oro temperatūra | −25…60 °C |
---|
Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
1-os pakuotės aukštis | 3,000 cm |
1-os pakuotės plotis | 11,000 cm |
1-os pakuotės ilgis | 15,000 cm |
1-os pakuotės svoris | 55,700 g |
Antros pakuotės vieneto tipas | S03 |
Vienetų skaičius 2 pakuotėje | 50 |
2-os pakuotės aukštis | 30,000 cm |
2-os pakuotės plotis | 30,000 cm |
2-os pakuotės ilgis | 40,000 cm |
2-os pakuotės svoris | 3,410 kg |
Trečios pakuotės vieneto tipas | P12 |
Vienetų skaičius 3 pakuotėje | 400 |
3-ios pakuotės aukštis | 45,000 cm |
3-ios pakuotės plotis | 80,000 cm |
3-ios pakuotės ilgis | 120,000 cm |
3-ios pakuotės svoris | 39,280 kg |
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Pakuotė be plastiko
Ne
Atitinka
REACh direktyva
Use Again
Žiedinės ekonomikos profilis
Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas
Taip
WEEE Label

Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.