
Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą




+ 12
2 vaizdo įrašai
SDD311801
Pagrindinės spalvos atspalvis:
Grupių skaičius:
Estetinis pavadinimas:
paviršiaus apdorojimas:
Universalus rėmas, skirtas montuoti horizontaliai/vertikaliai
Produktas be halogenų
Forma buvo sukurta specialiai, kad būtų išvengta dulkių kaupimosi
Lengvas montavimas ir naudojimas, patikimumas ir kokybiška apdaila
Su moderniomis linijomis, atspindinčiomis šiandienos tendencijas ir rafinuota estetika
Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
1
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Use Again
Perdirbimo potencialas (%)
59
Atsiėmimas
Taip
Schneider Electric Sedna Design & Elements dangtelio rėmas SDD311801 yra baltos spalvos. Tinkamą montavimo dėžutę galima įleisti į sienos paviršių. Dangtis pagamintas iš termoplastinio ABS-UV stabilizuoto, todėl jis yra kuo atsparesnis. Jis yra 85 mm pločio, 85 mm aukščio, 10 mm gylio. O gaminys sveria 0,01 kg. Be to, šio įrenginio IP reitingas yra IP20. Paviršiaus apdaila yra blizgi, suteikianti kambariui elegantišką ir aukščiausios klasės pojūtį. Sedna žengia dar toliau ergonomikos, lengvo montavimo ir naudojimo, patikimumo ir kokybiškos apdailos srityse. Visi 1–5 gaubtų dangtelių rėmai yra įvairių apdailos ir gali būti maišomi ir derinami su visomis įdėklų apdaila. Universalūs dengiamieji rėmai, skirti nuo 1 iki 5 funkcijų, gali būti montuojami horizontaliai arba vertikaliai. Visi „Sedna Design“ ir „Sedna Elements“ dangteliai taip pat yra IP20 ir IP44, todėl gaminių skaičius yra keturis kartus mažesnis. Dengiamieji rėmai montuojami naudojant 8 taškų užsegimo sistemą, kad būtų užtikrintas idealus lygis su siena. Sujungiamas tvirtinimo rėmas, leidžia lengvai sulygiuoti kelis įrenginius. Taip pat varžtų grioveliai, skirti kompensuoti netinkamai išlygintas sienines dėžes. Dangtelio rėmo kraštai suapvalinti, išlenkti link sienos. Forma buvo sukurta specialiai, kad būtų išvengta dulkių kaupimosi. „Sedna Design and Elements“ yra aukščiausios kokybės produktų asortimentas, kuriame yra įvairių šiuolaikinių spalvų ir tekstūrų, kurios suteikia jūsų klientų namams medžio, akmens, metalo ir stiklo išvaizdą. /Tekstas išverstas mašininiu vertimu./
asortimento pavadinimas | Sedna Design & Elements |
---|---|
Diapazonas | Sedna |
Estetinis pavadinimas | Design |
Produkto arba komponento tipas | Rėmelis |
Spalvos atspalvis | balta ( RAL 9003) |
Medžiaga | Termoplastinis ABS-UV stabilizuotas |
Grupių skaičius | 1 vieta |
---|---|
Įrengimo kryptis | Horizontali/vertikali |
Įrenginio montavimas | Įleistinis |
Pagrindinės spalvos atspalvis | Balta |
Paviršiaus apdaila | Blizgus |
paviršiaus apdorojimas | Neapdorotas |
Gaminio sertifikatai | FIMKO SEMKO NEMKO VDE AENOR |
Aukštis | 85 mm |
Plotis | 85 mm |
Gylis | 10 mm |
Grynasis svoris | 0,010 kg |
IP apsaugos laipsnis | IP20 |
---|---|
IK apsaugos laipsnis | IK02 |
Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
1-os pakuotės aukštis | 1,000 cm |
1-os pakuotės plotis | 9,000 cm |
1-os pakuotės ilgis | 9,000 cm |
1-os pakuotės svoris | 12,000 g |
Antros pakuotės vieneto tipas | BB1 |
Vienetų skaičius 2 pakuotėje | 30 |
2-os pakuotės aukštis | 9,500 cm |
2-os pakuotės plotis | 18,500 cm |
2-os pakuotės ilgis | 27,500 cm |
2-os pakuotės svoris | 456,000 g |
Trečios pakuotės vieneto tipas | S04 |
Vienetų skaičius 3 pakuotėje | 360 |
3-ios pakuotės aukštis | 30,000 cm |
3-ios pakuotės plotis | 40,000 cm |
3-ios pakuotės ilgis | 60,000 cm |
3-ios pakuotės svoris | 5,860 kg |
Garantija | 18 months |
---|
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
1
Gaminio ekologinė charakteristika (angl. - PEP)
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Pakuotė be plastiko
Ne
Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
REACh direktyva
Statusas be halogeno
Produktas be halogeno
Be PVC
Taip
Use Again
Perdirbimo potencialas (%)
59
Žiedinės ekonomikos profilis
Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas
Taip
Prekės dažnai perkamos kartu
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.