

Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą



SMT2200IC
akumuliatoriaus tipas:
įvesties įtampa:
Didžiausia konfigūruojama galia W:
Yra pakaitinė Pakaitinis akumuliatorius (1)
2200VA/1980W linijos interaktyvus grynos sinusinės bangos bokštinis UPS
Idealiai tinka serveriams, saugykloms, tinklų kūrimui, verslo VoIP ir staliniams kompiuteriams, mažmeninės prekybos POS
Automatinis įtampos reguliavimas padeda koreguoti elektros įtampą
Debesis pagrįstas nuotolinis maitinimo stebėjimas per SmartConnect Ethernet prievadą
Grakštus išjungimas naudojant nuoseklųjį arba USB kabelius per PowerChute Serial Shutdown
Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
2650
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Optimizuotas energijos efektyvumas
Energijos našumą užtikrinantis produktas
Use Again
Atsiėmimas
Taip
Suderinama programinė įranga
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
Šis APC Smart-UPS sukurtas IT profesionalams arba tinklo administratoriams, siekiant išlaikyti verslo veikimo laiką ir tęstinumą. 2200VA linijos interaktyvus bokštinis UPS suteikia grynos sinusinės bangos galią, kad palaikytų svarbią elektroniką maitinimo sutrikimų metu. Jame yra IEC 320 C20 įvestis, BS1363A British ir Schuko CEE 7/EU1-16P įvesties kabeliai, 8 IEC 320 C13 ir 1 IEC 320 C19 lizdai ir 2 IEC trumpikliai. Ji siūlo nuotolinį energijos stebėjimą debesyje, UPS programinės įrangos atnaujinimus, nuotolinę diagnostiką ir aktyvius el. pašto pranešimus su rekomenduojamais veiksmais. Jame yra „SmartSlot“, skirta pasirenkamai tinklo valdymo kortelei, kuri leidžia grakščiai išjungti fizinius serverius, virtualias mašinas ir HCI grupes naudojant „PowerChute“ tinklo išjungimą. UPS gali prisijungti prie EcoStruxure IT arba trečiųjų šalių centralizuoto valdymo platformų Jis užtikrina apsaugą nuo viršįtampių nuo žaibo smūgių, elektros energijos nutekėjimo, dingimo ir viršįtampių. SMT UPS suteikiama 3 metų garantija, o įmontuotam švino-rūgšties akumuliatoriui – 2 metų garantija. Jis suderinamas su specialia vartotojo keičiama baterija, o APC pakaitinė akumuliatoriaus kasetė padeda atkurti UPS veikimą pagal pradines specifikacijas. /Tekstas išverstas mašininiu vertimu./
Pristatymas | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Pristatymo laikas | Usually in Stock |
Vykdymo laikas pagal apkrovą WMin-maks.: 198-1980 W | 8min. 42s |
---|---|
Maks. panaudotas pajėgumas | |
Produkto arba komponento tipas | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) |
Ryšio prievado tipas | SmartConnect Ethernet port SmartSlot |
---|---|
Programinės įrangos paketas | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
Montavimo režimas | Tower |
UPS connectivity | Serial port USB port SmartConnect port |
Baterijos dydis | Lead-acid internal included |
Vykdymo laikas | |
---|---|
Efektyvumas | |
akumuliatoriaus tipas | Švino rūgšties akumuliatorius |
Papildoma informacija | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Prailgintas veikimo laikas | 0 |
Baterijų užpildytų lizdų skaičius | 0 |
Lizdų be akumuliatoriaus skaičius | 0 |
Baterijos įkrovimo laikas | 3 h |
Keičiamo akumuliatoriaus kiekio skaičius | 1 |
Baterijos veikimo laikas | 3…5 metai (-ai) |
Pakaitinis akumuliatorius | |
Akumuliatoriaus įkroviklio galia | 260 W rated |
Suteikta įranga | USB kabelis |
---|---|
Maitinimo modulio skaičius | 0 |
Maitinimo modulio užpildytų lizdų skaičius | 0 |
Maitinimo modulio laisvų lizdų skaičius | 0 |
product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
Perteklinis | No |
Stovo bloko skaičius | 0U |
---|---|
Kabelių skaičius | 1 |
Spalva | juodas |
Aukštis | 435 mm |
Plotis | 197 mm |
Gylis | 544 mm |
Grynasis svoris | 50,2 kg |
Montavimo vieta | Priekis |
Montavimo pirmenybė | No preference |
Montavimo režimas | Nemontuojamas ant stovo |
Montuojamas ant dviejų stulpų | 0 |
Suderinamas su USB | Yes |
Main Input Voltage | 230 V AC 1 fazė |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Input Connection Type | IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A British |
Įėjimo įtampos ribos | 151...302 V reguliuojamas 160...286 V |
Tinklo dažnis | 50/60 Hz +/- 3 Hz automatinis jutimas |
Main Output Voltage | 230 V AC 1 fazė |
---|---|
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Vardinė galia, W | 1980 W |
Rated power in VA | 2200 VA |
output connection type | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
Harmoniniai iškraipymai | Less than 5 % |
Maksimali konfigūruojama galia VA | 2200 VA |
Didžiausia konfigūruojama galia W | 1980 W |
Transfer time | 6 ms typical : 10 ms maximum |
UPS tipas | Line interactive |
Bangos tipas | Sine wave |
Išvesties dažnis | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Gaminio sertifikatai | CE EAC RCM VDE UK PSTI |
---|---|
Standartai | EN/IEC 62040-1 : 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 : 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 : 2018 m |
Akustikos lygis | 45 dBA |
---|---|
šilumos išsklaidymo | 275 Btu/val |
Veikimo aukštis | 0...10000 ft |
Veikimo aplinkos oro temperatūra | 0…40 °C |
Laikymo aplinkos oro temperatūra | −15…45 °C |
Sandėliavimo aukštis | 0…15240 m |
Santykinė drėgmė | 0…95 % |
Sandėliavimas Santykinė drėgmė | 0…95 % |
Valdymo skydelis | Multifunction LCD status and control console |
---|---|
Avarinis maitinimas išjungtas | Yes |
laisvi lizdai | 1 |
Communication port support | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
Signalizacija | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Viršutinės energijos greitis | 365 J |
---|---|
Triukšmo slopinimas | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
1-os pakuotės aukštis | 76,200 cm |
1-os pakuotės plotis | 38,100 cm |
1-os pakuotės ilgis | 69,901 cm |
1-os pakuotės svoris | 61,770 kg |
Garantija | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
---|
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
2650
Gaminio ekologinė charakteristika (angl. - PEP)
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Taip
Pakuotė be plastiko
Ne
Atitinka išimtis
SCIP numeris
9827a8e7-82de-4c74-af06-8352a59f198a
REACh direktyva
Optimizuotas energijos efektyvumas
Energijos našumą užtikrinantis produktas
Use Again
Žiedinės ekonomikos profilis
Pakeičiama baterija
Keičiamas vartotojas
Atsiėmimas
Taip
WEEE Label

Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.