
Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą

VX5VMS2001
Originali Schneider Electric dėvima dalis
Aukštos kokybės konstrukcija
Ribotas triukšmas
Didesnis efektyvumas
Pailginkite Disko naudojimo laiką
Environmental Data
Use Again
Atsiėmimas
No
Šis gaminys yra Drive Altivar 340 dėvima dalis. Šis kintamo greičio pavaros ventiliatorius yra aušinimo priedas. Jis veikia kintamo greičio pavaroms nuo 0,75 kW iki 4 kW ir vardinei įtampai nuo 380 V iki 480 V. Šis ventiliatorius prailgina disko tarnavimo laiką. 1 ventiliatorius reikalingas visiems pavarų diapazonams. Šis ventiliatorius turi fiksuoto tipo korpusą, kuris pagamintas iš plastiko. Jo matmenys yra 16,8 cm (plotis) x 23,5 cm (ilgis) x 7,1 cm (aukštis) ir sveria 245 g. Šis galios ventiliatorius suderinamas su ATV340D11N4 iki D22N4, ATV630U75M3 iki D11M3, ATV630D15N4 iki D22N4, ATV650D15N4 iki D22N4, ATV650D15N4E iki D22N4U, ATV650D15N4E iki D13D, ATV13, ATV13 22N4, ATV950. Šį rinkinį sudaro 1 ventiliatorius, 1 montavimo laikiklis, 1 instrukcijų lapas. „IoT“ paruoštos kintamo greičio pavaros, skirtos saugai ir didelėms apkrovoms nuo 0,75 kW iki 75 kW (1–100 AG). /Tekstas išverstas mašininiu vertimu./
Diapazono suderinamumas | Altivar 340 |
---|---|
Priedų / atskirų dalių tipas | Ventiliatoriaus komplektas |
Priedų / atskirų dalių kategorija | Aušinimo priedas |
Produkto arba komponento tipas | Ventiliatorius |
Rinkinio sudėtis | Ventiliatorius Tvirtinimo kronšteinas Instrukcijos lapas |
---|---|
Produkto suderinamumas | kintamo greičio pavara ATV340 5,5 kW 380...480 V kintamo greičio pavara ATV340 7,5 kW 380...480 V |
Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
1-os pakuotės aukštis | 7,1 cm |
1-os pakuotės plotis | 16,8 cm |
1-os pakuotės ilgis | 23,5 cm |
1-os pakuotės svoris | 245 g |
Antros pakuotės vieneto tipas | S03 |
Vienetų skaičius 2 pakuotėje | 7 |
2-os pakuotės aukštis | 30 cm |
2-os pakuotės plotis | 30 cm |
2-os pakuotės ilgis | 40 cm |
2-os pakuotės svoris | 2,327 kg |
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Use Better
Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
Use Again
Atsiėmimas
No
Prekės dažnai perkamos kartu
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.