
Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą

VX5VMS3001
Originali Schneider Electric dėvima dalis
Aukštos kokybės konstrukcija
Ribotas triukšmas
Didesnis efektyvumas
Pailginkite Disko naudojimo laiką
Environmental Data
Use Again
Atsiėmimas
No
Šis gaminys yra Drive Altivar 340 dėvima dalis. Šis kintamo greičio pavaros ventiliatorius yra aušinimo priedas. Jis veikia kintamo greičio pavaroms nuo 11kw iki 22kw ir vardinei įtampai nuo 380V iki 480V. Šis ventiliatorius prailgina disko tarnavimo laiką. 1 ventiliatorius reikalingas visiems pavarų diapazonams. Šis ventiliatorius turi fiksuoto tipo korpusą, kuris pagamintas iš plastiko. Jo matmenys yra 17 cm (plotis) x 23,5 cm (ilgis) x 7,1 cm (aukštis) ir sveria 365 g. Šis galingas ventiliatorius suderinamas su ATV340U55N4–U75N5. Šį rinkinį sudaro 1 ventiliatorius, 1 montavimo laikiklis, 1 instrukcijų lapas. „IoT“ paruoštos kintamo greičio pavaros, skirtos saugai ir didelėms apkrovoms nuo 0,75 kW iki 75 kW (1–100 AG). /Tekstas išverstas mašininiu vertimu./
Diapazono suderinamumas | Altivar 340 |
---|---|
Priedų / atskirų dalių tipas | Ventiliatoriaus komplektas |
Priedų / atskirų dalių kategorija | Aušinimo priedas |
Produkto arba komponento tipas | Ventiliatorius |
Rinkinio sudėtis | Ventiliatorius Tvirtinimo kronšteinas Instrukcijos lapas |
---|---|
Produkto suderinamumas | kintamo greičio pavara ATV340 11 kW 380...480 V kintamo greičio pavara ATV340 15 kW 380...480 V kintamo greičio pavara ATV340 18 kW 380...480 V kintamo greičio pavara ATV340 22 kW 380...480 V |
Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
1-os pakuotės aukštis | 7,1 cm |
1-os pakuotės plotis | 17 cm |
1-os pakuotės ilgis | 23,5 cm |
1-os pakuotės svoris | 396 g |
Antros pakuotės vieneto tipas | S03 |
Vienetų skaičius 2 pakuotėje | 7 |
2-os pakuotės aukštis | 30 cm |
2-os pakuotės plotis | 30 cm |
2-os pakuotės ilgis | 40 cm |
2-os pakuotės svoris | 3,4 kg |
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Use Better
Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
Use Again
Atsiėmimas
No
Prekės dažnai perkamos kartu
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.