¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cual es el rango de calibre de conductor para las zapatas de neutro/tierra LK (LK70AN, LK100AN, LK125AN, LK150AN, LK225AN y LK225ANHOM)?

Problema:
Función de diseño de producto

Línea de productos:
Centros de carga QO y Homeline

Causa:
Rango del cable de zapata de clarificación

Resolución:
El LK70AN aceptará un conductor de cobre #12 - 2 AWG de aluminio o #14-4 AWG.
El LK100AN aceptará un conductor AL o CU #6 - 2/0 AWG.
El LK125AN aceptará un conductor de aluminio o cobre #14 - 2/0 AWG.
El LK150AN aceptará un conductor de cobre o aluminio #2 - 3/0 AWG.
El LK225AN aceptará un conductor de cobre o aluminio #4 AWG - 300 kcmil. (Para usar en centros de carga Homeline de la serie S, 150 - 225 A QO o serie S03 e inferior a 150-225 A
El LK225ANHOM aceptará un conductor #4 AWG - 300 kcmil AL/Cu. Para su uso ÚNICAMENTE en centros de carga Homeline de las series S04, 150 - 225 A