Schneider Electric, leider in digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, introduceert de eerste datacenter-koeloplossing die gemonteerd kan worden in een IT-rack. De Uniflair Rack Mounted Cooling 3.5kW, DX-oplossing is het antwoord op de toenemende vraag naar rack-monteerbare koeling voor micro-datacenters en edge computing-omgevingen, waar de ruimte beperkt kan zijn.
De oplossing maakt waardevolle vloerruimte vrij door de koeling onder in het IT-rack te plaatsen. De oplossing kan geïntegreerd worden in het EcoStruxure™-platform waardoor prestaties en status wereldwijd zichtbaar is met de datacentermanagement (DCIM)-software EcoStruxure IT Expert en EcoStruxure Asset Advisor. Ook kan door connectie met dit platform support geleverd worden door het 24x7 expert servicebureau.
De nieuwe rack-monteerbare Uniflair koeloplossing heeft de volgende voordelen:
- Verminderde complexiteit: nauwkeurige temperatuurregeling voor het koelen van enkele rekken met IT-apparatuur zonder noodzaak tot extra koeling.
- Verbeterde flexibiliteit: installeert en integreert snel en eenvoudig onder in het IT-rack.
- Verminderde OpEx: variabele capaciteit biedt continue en automatische aanpassing van ventilator- en compressorsnelheid om 0,5 kW tot 3,5 kW koeling te leveren, de efficiëntie te maximaliseren en de operationele kosten te verlagen.
- Minder onderhoud: ontworpen voor snel en eenvoudig onderhoud, wat ongepland onderhoud vermindert.
"Onze nieuwe rack-monteerbare koeloplossing is vendor-neutraal en heeft de juiste maat voor geavanceerde micro-datacenters waardoor het uitstekend geschikt is voor de koeling van hedendaagse kritieke edge-technologie", zegt Maurizio Frizziero, directeur Cooling bij Schneider Electric. "Het biedt meer koeling terwijl het minder ruimte inneemt en vereenvoudigt beheer en onderhoud, waardoor de oplossing ideaal is voor sectoren zoals retail, banken, gezondheidszorg, lichte maakindustrie en het onderwijs."
De oplossing is vanaf nu wereldwijd beschikbaar. Bekijk hier meer informatie op de website.