Het aanbod van Altivar 320 frequentieregelaars is uitgebreid. De nieuwste variant biedt verhoogde IP-bescherming, speciaal ontwikkeld voor (decentrale) plaatsing van de regelaar direct in de installatie dichtbij de motor.
Er is keuze uit een uitvoering met (IP65) of zonder (IP66) geïntegreerde hoofdschakelaar. Beide uitvoeringen bieden tevens de mogelijkheid tot aanpassen van het voorpaneel door de integratie van besturings- en signaleringseenheden in de twee vrij beschikbare 22 mm uitsparingen.
Met deze uitbreiding biedt de Altivar Machine ATV320 familie een volledig aanbod van IP20 en IP6X frequentieregelaars voor enkel- en driefasige synchrone en asynchrone motoren.
De Altivar 320 serie bestaat nu uit:
• ATV320 Compact: Ontworpen voor integratie in het machineframe
• ATV320 Book: Ontworpen voor optimaal gebruik van kastruimte
• ATV320 IP65/66: Ontworpen voor stofdichte en waterbestendige toepassingen
De Altivar Machine ATV320 serie is robuust, eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te integreren in veelgebruikte automatiseringsarchitecturen en verschillende type besturingskasten.
De frequentieregelaars van de Altivar-serie staan bekend om:
• Ongeëvenaarde flexibiliteit
• Optimale prestaties van uw machine
• Verlengde beschikbaarheid van uw machine
• Optimale machineveiligheid
Verschillende modellen
De Altivar 320 IP65/IP66 is verkrijgbaar in verschillende voltages.