Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Wat zijn de stuurspanningscodes voor de TeSys contactoren en Harmony ( v/h Zelio ) relais

Stuurspanningscodes bestaan uit minimaal 2 karakters aan het einde van de product referentie.
Het eerste karakter is de stuurspanning en het tweede karakter is de frequentie.

Meest gebruikte stuurspanningscodes zijn:

1st Digit:

2nd Digit

B = 24
E = 48
F = 110
M = 220
P = 230
U = 240
Q = 380
V = 400
N = 415
R = 440

5 = 50Hz
6 = 60Hz
7 = 50/60Hz
D = DC


Bijvoorbeeld:

BD voor 24VDC
P7 voor 230VAC ( 50/60Hz )

De meest gebruikte spoelen zijn de "7"uitvoering 50/60Hz

P7 en V7 refereren naar 230VAC en 400VAC.  Dit zijn europeese standaard spanningen voor enkel fase en drie fase spanningen.
De "7" uitvoeringen van bijvoorbbeeld 230VAC zijn geschikt voor netten 220VAC ... 240VAC en 400VAC uitvoering is geschikt voor 380VAC ... 415VAC.

220 en 380VAC spoelen ( "M" en "Q" ) zijn geoptimaliseerd voor specifiek gebruik ( bijvoorbeeld op schepen of generatoren )

Voorbeelden van het gebruik van de codes:

1) Motor Contactor 9A AC3 met een 110V AC 50/60Hz spoel:
LC1D09F7
F = 110V
7 = 50/60Hz

2) Miniatuur Plug-in Relais 6A 4CO contacten 24VAC met LED:
RXM4AB2B7
B = 24V
7 = 50/60Hz
3) Zeliocompacte smart relais Zelio Logic - 12 I O - klok - display – voeding 24VDC
SR2B121BD
B = 24V
D = DC


Opmerking:

Naast de hierboven genoemde traditionele spoelen hebben sommige van onze contactoren, de TeSys Deca Green – serie, electronische spoelen.
Een voordeel van electronische spoelen is dat deze een groter spanningsbereik hebben.

Veel voorkomende electronische spoelcodes zijn:

BNE - 24..60V ac/dc
EHE - 48..130V ac/dc
KUE - 100..250V ac/dc

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings